Please choose country and language

싱글터치 패널

기존 시스템과의 호환을 필요로 하는 모든 어플리케이션에, 아날로그 저항막 방식(감압식)의 터치 스크린을 가진 4:3 패널을 사용할 수 있습니다. 이로써 어떤 해상도를 가진 현재의 HMI 어플리케이션을 소프트웨어의 아무런 조정 없이도 최신 PC 플랫폼과 계속 사용할 수 있습니다.

Panels
Link modules
Cables
Accessories

다목적 패널 기술

2세대 Automation Panel은 B&R의 Panel PC 장치의 기본 기술입니다. 이 모듈형 플랫폼 전략으로 뛰어난 유연성을 지닌 제품 포트폴리오를 가져왔습니다.

모듈형 SDL/DVI 수신기를 추가하여 Automation Panel로 변형된 패널 자체가 핵심 컴포넌트입니다. 그대신 SDL3를 사용하는 것은 궁극적으로 더 먼 거리와 더 쉬운 배선 작업에 대한 추가적인 가능성을 엽니다. PC유닛을 추가함으로써 동일한 패널은 확장된 처리 성능을 갖춘 Panel PC가 됩니다. 동일한 전면 플랫폼을 사용하여 대체품을 위해 필요한 창고의 공간을 감소시킬 수 있습니다. Automation Panel과 Panel PC를 사용하는 주문형 제품은 하나의 베이스 유닛을 기본으로 합니다.

장점

  • 아날로그 저항막식 싱글 터치 스크린
  • 12.1" XGA에서 19" SXGA까지의 4:3 포맷
  • DVI, SDL 및 SDL3을 위한 연결
  • 슬림 설계
  • 유연한 장착
  • 장갑을 낀 채 작동 가능
  • 눈부심 방지 표면

균일한 시스템 플랫폼

시스템을 패널로 나누면서 SDL/SDL3 수신기와 Panel PC는 이 분야에 상당한 이점을 가져옵니다. 예를 들어, 손상된 디스플레이는 Panel PC 전체를 교체할 필요없이 디스플레이만을 빠르게 교체할 수 있습니다. 이러한 방법으로, B&R은 향후 모든 PC 아키텍처를 위해 유연한 시스템 플랫폼을 구축하는 균일한 내부 인터페이스를 만들어 왔습니다.

SDL/DVI 수신기와 함께 Automation Panel은 원격 디스플레이 장치를 위한 유연한 연결을 제공합니다. 이 분야의 많은 패널을 위해, Automation PC 910는 표준 DVI 인터페이스로 동작시킬 수 있는 검증된 SDL 인터페이스를 갖추고 있습니다. SDL은 하나의 케이블로 연결하는 것으로 쉽게 PC와 디스플레이를 연결할 수 있습니다.

추가 정보

Smart Display Link는 디스플레이 장치 영상 데이터뿐만 아니라 터치스크린, LED, 키 및 원격 USB 인터페이스를 작동하는 데 필요한 모든 데이터도 제공한다.

4:3

Display size

12.1"

15"

19"

Resolution

1024 x 768

1024 x 768

1280 x 1024

Touch screen

Analog resistive

Analog resistive

Analog resistive

SDL/SDL3

Orientation

Landscape

Landscape

Landscape

Power supply

24 VDC

24 VDC

24 VDC

Please choose country and language

B&R Logo