Please choose country and language

Whether operation takes place intuitively via touch screen, function keys or a combination of the two, B&R control panels provide unbeatable ergonomic comfort. Brilliant displays with a wide viewing angle provide an outstanding overview of all machine and system states. Industry-specific solutions, e.g. for the foodstuffs industry, and even custom adaptations round off this extensive range of products. As with our industrial PCs, these devices are developed by B&R, ensuring the long-term availability that machines and systems require.

Industrial monitors

이들은 Automation Panels로서 상자형 PC 또는 확장된 패널 PC를 위한 완벽한 가시화 장치이다. 이들은 Automation Panel 900 multi-touch 터치스크린 및/또는 입력 키를 갖춘 다양한 디스플레이 크기로 제공된다. IP65 보호 등급 을 갖춘 설계는 특히 가혹한 환경에서 사용하는데 완벽하다.

Mobile panels

이들은 인간공학적이고, 가벼우며, 극히 충격에 강하고, 안전하고 간편한 현장 운전과 감시를 가능하게 하는 Mobile Panels 급의 품질이다. 최소 6.5" VGA에서 시작하는 각종 디스플레이 크기가 제공될 수 있다.

Panel-based control

PLC, 모션 제어 및 가시화 기능이 모두 한 개의 장치에 포함된 점은 Power Panel 제품군을 돋보이게 하는 특징이다. Intel® Atom™ 플랫폼을 포함하는 성능 범위는 가장 복잡한 로봇과 CNC 애플리케이션도 용이하게 커버할 수 있다. 넓은 범위의 디스플레이 크기, 터치스크린 및/또는 키패드를 갖춘 운전원 패널을 이용할 수 있다.

Please choose country and language

B&R Logo