Please choose country and language:

저렴한 비용으로 - 기계와 시스템을 위한 고속 정밀도의 개루프와 폐루프 제어. B&R은 그들의 제어 시스템의 높은 수준의 확장성에 대한 이러한 외견상 모순을 제거하였다. 이로써 B&R은 가장 작은 컨트롤러로부터 CNC, 로봇 및 프로세스 제어 애플리케이션에 이르기까지 모든 요건을 단일 플랫폼으로 커버할 수 있게 되었다. 더욱이 이 플랫폼은 사용되는 하드웨어와 무관하게 Automation Studio를 이용하여 프로그래밍과 설정이 가능하다. 이러한 호환성은 개발 비용을 감축하고 동시에 기계의 전체 수명 주기에 걸쳐 이루어진 투자를 보호한다.

Programmable Logic Controllers (PLCs)

With a performance range reaching all the way to Intel® Atom™ CPUs, the X20 System can handle all tasks large or small. This system is extremely compact and highly modular as a result of its unique "slice" system. Perfectly integrated fieldbus connections provide the highest degree of freedom for decentralized machine and system concepts.

패널 기반의 제어

PLC, 모션 제어 및 가시화 기능이 모두 하나의 장치로 이것이 바로 Power Panel 제품군의 차이점이다. Intel® Atom™ 기술이 포함되는 이러한 성능 범위는 가장 복잡한 로봇과 CNC 애플리케이션들까지도 커버할 수 있다. 넓은 범위의 디스플레이 크기, 터치스크린 및/또는 키패드를 갖춘 운전원 패널을 이용할 수 있다.

PC 기반의 컨트롤러

PC 기반의 컨트롤러는 그의 하드웨어 플랫폼으로써 B&R로부터의 산업용 PC를 이용한다. 여기에서는상자형 PC 또는 패널 PC 가 주요한 옵션이다.

모바일 및 옥외 애플리케이션

With the X90 mobile CPU system , B&R offers automation solutions designed specifically for the critical environmental conditions often present in commercial vehicle and outdoor applications.

Please choose country and language:

B&R Logo