Please choose country and language:

섬유기계 제조업을 선도하는 B&R

B&R은 오랜 섬유기계 자동화 경력을 자랑합니다. 여러 유명 기계 제조업체들이 B&R 제품의 혁신적 성능을 신뢰하고 있습니다. 이 기업들은 B&R과 함께 관련 시장에서 지속적으로 기술 경쟁력을 향상시켜 왔습니다. B&R은 섬유기계 전 기종에 맞는 통합 자동화 솔루션을 제공합니다. 통합 솔루션을 찾고 계신다면 B&R이 여러분의 이상적인 파트너가 될 것입니다.

기계 효율성 향상

다축 제어를 위해 특별히 설계된 ACOPOSmulti 드라이브는 섬유기계 제조에 다양한 혜택을 제공합니다. 특히, 이 제품에는 다양한 냉각 시스템을 장착할 수 있다는 장점이 있습니다. 이것은 어디에, 어떻게 설치하든, 아무리 열악한 환경에서라도 최적의 냉각이 가능하다는 뜻입니다. 서보 드라이브의 크기가 매우 작기 때문에 스위칭 캐비넷을 좁은 공간에서도 설치할 수 있습니다.

생산라인 네트워크화

통합 생산라인은 스포츠와 마찬가지로 팀 전체의 노력에 달려 있습니다. B&R은 솔루션 공급업체로써 여러분의 시스템 전체를 최적화할 수 있는 기술을 보유하고 있습니다. 실시간 산업용 이더넷은 각 하위 공정이 동기적으로 통신할 수 있게 하는 기반이 됩니다.

장기적 가치

B&R은 많은 기계 제조업체의 파트너로써 장기적인 제품 가용성이 고객들에게 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다. 사용되는 모든 컴포넌트의 신중한 분석과 선택을 통해 B&R은 모든 제품 기술 품질, 신뢰성 및 장기적인 가용성에서 최고의 수준을 보장합니다. 확장성과 호환성을 갖춘 하드웨어를 적용하여 재사용이 가능합니다.

상시 가동

기계 및 시스템 제조 산업은 연중무휴 가용성을 요구합니다. 세계적으로 인정받은 B&R은 직관적이고 정밀한 진단 기능, 원격 진단, 개방형 인터페이스, 전세계 어디서나 사용가능한 자동화 구성 요소를 제공합니다. 이러한 요소들이 바로 불필요한 지연 시간을 막아 생산이 중단되지 않도록 합니다.

총 소유 비용 (TCO, Total Cost of Ownership)

총 소유 비용을 염두에 두고 시스템을 선택하는 사례가 갈수록 증가하고 있습니다. B&R은 고가용성, 일관된 운영, 모듈식 장비 설계, 전체 시스템의 호환성, 그리고 전세계적인 지원 네트워크를 통해 고객을 지원합니다. 바로 이럴 때 파트너십이 빛납니다.

유연한 개방형 구조

B&R 시스템은 기계와 ERP 모두에서 표준 통신 인터페이스를 사용할 수 있습니다. 동일한 PLC 소프트웨어를 어떤 장비에든 적용할 수 있습니다. 통신 매체와 프로토콜만 구성하면 됩니다. 동적 I/O 구성으로 동일한 소프트웨어를 여러 하드웨어 토폴로지에 사용할 수 있습니다. 따라서 비용은 절감되고 유연성은 향상됩니다.

Safety

openSAFETY는 기존의 safety 와이어링을 지능형 전자 장비로 대체한 safety 개념입니다. 가장 빠른 safety 회로 응답 시간과 더불어, 자동화 구조의 유연성이 뛰어나기 때문에 기계와 라인을 보다 간소하게 설계할 수 있습니다. 원하는데로 설계가 완벽하게 가능하고 그 누구도 따라올 수 없는 수준의 안전성 덕분에 이 모든 것을 아주 쉽게 구현할 수 있습니다.

섬유 전처리
  • 생산라인 전체 제어: 개방, 세척, 혼합 및 카딩 (carding)
  • 모든 기계의 지능적인 네트워킹
  • 모듈식 기계 개념
코밍 (Combing)
  • 최대 니핑 속도 [nips/min]
  • 최적화된 코밍 동작
  • 정밀한 그리퍼 제어
스트레칭
  • 스캐닝 디스크 신속 측정
  • 통합형 FFT 분석
  • 방적사 일정성 제어
  • 자동 캔 교체기
방직 (Spinning)
  • 고도로 정밀한 링뱅크 동작
  • 끊어진 실 자동 보수
  • 자동 코일 교체 및 운반
제직 (Weaving)
  • 최고 수준의 파일링 삽입 성능
  • 구성 가능한 릴레이 노즐용 드럼 시퀀서
  • 주변 장치를 간편하게 통합
편직 (Knitting)
  • 패턴 데이터를 간편하게 통합
  • 다양한 편직 패턴 적용 가능
  • 전자식 니들 선택
  • 짧은 설치 시간
부직포 생산
  • 토목 섬유 시스템
  • 니들 펀칭기
  • 스펀 본드 웨브 시스템(Spun-bonded web systems)
  • 스트레칭기
  • 재단기
  • 권선기
섬유 마감처리
  • 통합 패턴 제어 시스템으로 스트레이트닝 최적화
  • 염색/코팅
  • 통합 텐션 제어
프린팅
  • 최고 수준의 동기화 성능
  • 고정밀 각도 분해능력
  • 유연한 프린팅기 그룹화
다림질/접기
  • 유연한 시퀀스 제어 시스템
  • 텐션 제어
  • 고정밀 온도 제어
  • 다양한 제품 크기
세척, 염색, 표백
  • 유연한 세척 프로그램
  • 바코드 인식기를 사용한 자재 흐름 모니터링
  • 기계류 구성
  • 기계 스테이션 중앙 모니터링
압출
  • 웜 드라이브 조절
  • 가동 프로파일
  • 용해 압력 제어
  • 구성 가능한 영역 할당
  • 시스템 전체 동기화
  • 하위 장비 구성
와인딩 (Winding)
  • 정밀한 텐션 제어
  • 최고 수준의 동기화 성능
  • 다양한 와인딩 패턴
  • 스풀링 스테이션 네트워크화
  • 최고의 와인딩 속도
제직 (Weaving) & 합사 (Braiding)
  • 씨실 및 날실 쓰레드 모니터링
  • 2D 와 3D 가 합사된 패브릭
  • 합사 그룹의 다양한 프로파일
  • 짧은 설치 시간

Please choose country and language:

B&R Logo