Please choose country and language

"Thanks to flexible and open solutions, we can often implement applications on our own within a short period of time and according to the requirements of the production process."

Dipl.-Ing. Tomáš Magula, Electrical Engineering Manager, SEMIKRON

가족이 운영하는 회사인 SEMIKRON 사는 다이오드 및 사이리스터 모듈 분야에서 선두주자인 회사로서 세계 시장의 30 % 점유율을 가지고 있고 전세계적으로 운영되는 풍력 발전 설비의 거의 절반을 차지하고 있습니다. B&R과 함께, 그들은 전적으로 단일 전원 패널에 의해 관리 되는 에칭 프로세스 구현했습니다. 패널 및 ACOPOS 서보 드라이브로 전체 시스템을 제어하고, 측정 스테이션과 통신 및 높은 수준의 시스템에 대한 중간 데이터를 저장합니다.

SEMIKRON 사는 세계적으로 10개의 생산 공장으로 모든 고객의 요구사항을 충족해 주며, 현재 반도체 컴포넌트로는 두 번째로 큰 생산 공장입니다. 생산 라인의 모든 영역에서 칩 제조 라인는 높은 수준의 정밀도를 필요로 합니다.

B&R 과 함께 구현된 에칭 프로세스는 전적으로 파워 패널에 의해 관리됩니다. 반도체 칩은 네 개의 ACOPOS 서보 드라이브와 10.4 " 파워 패널이 장착된 픽 앤 플레이스 시스템을 사용하여 배치됩니다. ACOPOS 서보 드라이브가 장착된 패널은 전체 시스템을 제어하고, 측정 스테이션과 통신 및 높은 수준의 시스템에 대한 중간 데이터를 저장합니다. 현재 "측정 라인"프로젝트에서, 두 개의 자동화 PC 시스템에 의해 콘솔의 완벽한 제어가 관리되고 있습니다. C자동화 시스템의 safety 기능 통합을 통해, openSAFETY 는 배선을 줄이면서 동시에 직원이 안전하고 기능적인 작업 환경에서 일할 수 있게 해줍니다.

Please choose country and language

B&R Logo