Please choose country and language

3배 더 빠른 개발 시간

플라스틱 가공 기계는 이전보다 더 유연하고 효율적 이어야 합니다. 소프트웨어 요구 사항이 점점 더 소프트웨어 형태로 해결되면서 소프트웨어 엔지니어링은 개발 예산 및 일정의 급속한 증가분을 소비하고 있습니다. mapp Technology는 소프트웨어 개발을 훨씬 쉽고 빠르게 만듭니다.

  • 개발 속도가 평균 3 배 빨라짐
  • 지능적으로 이어진 구성 요소
  • 프로그래밍하지 않고 기본 기능을 구성한다

구성 요소는 사출 공정을 포함하여 플라스틱 기계가 수행하는 개별 단계에 사용할 수 있습니다. mapp Technology는 OEM이 가장 중요한 것에 시간과 자원을 집중할 수 있게 해줍니다 : 기계 관련 기능을 개발하고 최적화하십시오.

EUROMAP - Industry 4.0을 향한 다음 단계

IoT 및 I4.0 솔루션을 구분하는 전례 없는 수준의 장비 간 네트워킹 및 전체 시스템 네트워킹은 통일 된 통신 표준을 통해서만 달성 할 수 있습니다. 플라스틱 업계는 EUROMAP 권장 사항을 통해 이 요구 사항을 신속하게 인식하고 구현했습니다.

  • 압출 라인 통신 : EUROMAP 27
  • MES와 사출 프레스 사이의 인터페이스 : EUROMAP 63, 77
  • 로봇 / 핸들링 유닛과 사출 프레스 사이의 인터페이스 : EUROMAP 67

B&R은 개발 중에 OEM에게 최고의 편의성을 제공하는 프리 코딩 블록 형태로 인터페이스를 제품에 직접 통합했습니다.

유압 제어를 위한 최적의 튜닝

서보 유압 장치는 플라스틱 가공 기계에서 필수적인 역할을 합니다. 자동 튜닝 프로세스는 설치가 빠르고 효율적으로 작동하는 기계의 경우 모든 시스템을 최대한 활용하는 데 도움이 됩니다. 최종 제품의 품질은 매우 빠른 응답 시간으로 규제되는 압력과 속도에 크게 의존합니다. B & R은 서보 - 유압 시스템 최적화를 위한 통합 기능을 제공합니다 :

  • 통합 제어 루프 최적화
  • 자동 밸브 식별
  • 강력한 진단

온도 조절이 쉬워졌습니다.

정확한 온도 제어는 사출 및 중공 성형에서 압출 및 열 성형에 이르기까지 모든 종류의 플라스틱 가공 기계의 특징입니다. B&R은 완전 자동화 된 제어 루프 튜닝, 다중 영역 동기화 및 효율적이고 강력한 폐쇄 루프 제어를 위해 다양한 기성 함수 블록을 제공합니다. 사용자는 B&R의 샘플 응용 프로그램을 활용하여 자체 응용 프로그램의 개발을 간소화 할 수 있습니다.

높은 생산성, 더 많은 기능, 쉬운 안전

통합된 안전 기술은 식물을 보다 생산적으로 만드는 안전한 반응을 가능하게 합니다. B&R의 디지털, 아날로그 및 온도 측정 모듈을 갖춘 안전 솔루션은 EN ISO 13849 및 IEC 61508과 같은 일반 지침에서 EN 201 및 EN 1114와 같은 C 유형 표준에 이르는 오늘날의 모든 안전 기술 요구 사항을 충족합니다. B&R 안전성은 매우 효율적이므로 I / O 채널이 거의 없는 소규모 애플리케이션의 경우 비용을 절감 할 수 있습니다. 다른 혜택은 다음과 같습니다.

  • 최소 공간 요구 사항
  • 개선된 진단
  • 쉬운 확장성
  • 비용 효율적인 하드웨어

효율성 극대화를 위한 POWERLINK

통신 프로토콜은 또한 기계의 성능에 결정적인 영향을 미칩니다. 서보 밸브의 직접 연결은 설치를 단순화하고 최적의 사출 성형 성능을 위한 빠른 응답 시간을 보장합니다. 핸들링 로봇을 플라스틱 기계에 직접 연결하면 전체 시스템의 효율성이 높아집니다. POWERLINK의 장점 :

  • 오픈 소스 솔루션
  • 매우 짧은 사이클 타임
  • 탁월한 진단 옵션
  • 간단한 통합
  • Kuka, Yaskawa, Comau 및 Stäubli 로봇을 위한 통합 인터페이스
  • EUROMAP 75-3의 통신 프로토콜로 등재 됨

POWERLINK에 대한 추가 정보

효율적으로 데이터 처리 및 평가

현대의 생산 프로세스는 장비 활용도, 생산성 및 에너지 효율성에 대한 귀중한 피드백을 제공 할 수 있는 엄청난 양의 데이터를 생성합니다. 실시간으로 데이터를 사용할 수 있으므로 지속적으로 최적화 된 작업을 수행 할 수 있습니다. 즉, 대량의 데이터를 올바른 정보 흐름으로 필터링하여 올바른 결론을 내릴 수 있습니다. 이는 B&R의 APROL 솔루션과 같은 지능적인 도구가 필요한 어려운 작업입니다.

  • APROL PDA
    중앙 집중식 데이터 수집 및 분석
  • APROL EnMon
    최적화 된 에너지 소비 및 비용
  • APROL ConMon
    최대 가동 시간을 위한 조기 발견

솔루션 모니터링에 대한 추가 정보

Please choose country and language

B&R Logo