Please choose country and language:

"드릴링에서 충진 까지 – B&R은 탁월한 선택입니다."

B&R은 25년 넘게 유수한 오일 및 가스 회사와 함께 일을 해 오고 있습니다. 현재까지, 10,000개 이상의 제어 시스템이 상위부터 하위까지 다양한 장비에 설치되었습니다.

미래를 위한 도전

가장 시급한 문제는 수요의 대한 증가와 보유량의 감소 사이의 불균형입니다. 폐기 석유 및 가스 필드에 남아있는 자원을 활용할 수 있도록 전력 가스등과 같은 보다 효율적인 추출 및 처리 기술에 대한 투자를 증가시켜 이 문제를 해결해야 합니다. 오일샌드, 분리, 딥 워터 드릴링과 같은 이전에는 경제적인 이유로 개발되지 않았던 분야를 포함하여 사용률이 낮은 자원에 대해서도 마찬가지입니다. 수요 공급의 불균형은 또한 저장고, 액화 천연 가스 (LNG) 및 장거리 운송수단의 중요성을 높입니다.(e.g. 기름 창고, LNG 공장 및 확장 파이프라인)환경 규제를 강화하는 것 또한 점점 더 중요한 요소가 되고 있습니다.

솔루션

B&R 솔루션은 추출, 생산에서 운송, 저장 및 청구까지 프로세스의 모든 단계들을 포함하고 있습니다. 그렇기 때문에 "B&R이 탁월한 선택이 될 것입니다."

B&R은 필드와 제어 레벨(SIL3까지)에서 레벨2시스템(Dispatching/MES/MIS)으로의 연결을 포함하여 DCS/SCADA/Batch 레벨까지 자동화 솔루션을 제공합니다.

B&R은 폭넓은 산업 노하우가 있는 인증된 B&R 파트너를 통해 직접 또는 간접적으로 오일 및 가스 회사와 함께 일을 해왔습니다. 고객들은 B&R 영업팀과 어플리케이션팀으로부터 최상의 솔루션을 위한 최고의 지원을 받을 수 있습니다.

사용자들은 B&R, SI 또는 EPC를 공급자로써 자유롭게 선택할 수 있습니다.

비전

우리의 목표는 산업이나 일반 고객에 상관없이 가스, 원유, 증류액과 같은 탄화수소 기반 에너지 자원에 대한 모든 펑션들의 통합 자동화를 완성하는 것입니다.

필요한 모든 정보는 언제 어디서나 확인할 수 있습니다. 이는 모든 프로세스가 투명하게 관리되며 다양한 요구사항들이 효과적으로 처리될 수 있도록 보장해 줍니다. 이 정보들은 아래와 같은 도움을 줄 수 있습니다:

  • 시스템 유용성 증대,
  • 유효성 평가 (중요한 성능 지표)를 통한 프로세스 최적화,
  • 저해요소를 찾아 제거
  • 에너지 효율 증대와 절약으로 비용 감소
  • 장비의 최신화
  • 효율적이고 청결하게 상수 사용,
  • 가스, 오일 및 정제소 사용을 통한 고객 보안 증대
  • 프로세스와 발전의 조합, 시스템 유용성 증대,

이상적인 자동화 또는 DCS 시스템은 어떤것인가?열악한 환경 (-40° ~ +70°) 에서도 견딜 수 있도록 내구성이 강해야 하며 아주 높은 유용성이 보장되어야 합니다. 제조업체들은 여러 기술간의 완벽한 인터페이스가 가능하고 확장 가능한 솔루션과 간단한 라이센스 정책을 제공해야 합니다.

하나의 시스템에서 로컬과 분산된 상위 레벨을 쉽게 적용할 수 있어야 합니다. 우리는 컨설팅, 엔지니어링 그리고 유지보수 서비스를 제공합니다.

German Chancellor Angela Merkel at the opening of a natural gas filling station in Abu Dhabi, which is operated by Bauer using B&R technology.
업스트림

업스트림

  • 가스 우물, 연료 주입 기지가 있는 가스 우물, 로드 펌프
  • 추출 기지
  • 오일, 물, 가스 또는 다른 물질 분리
  • 가스 건조 공장 및 재건 기지
  • 연소 / 소각
미드스트림

미드스트림

  • 이송 기지
  • 파이프라인 - 압축 기지, 원격 측정 기지, 누수 탐지 시스템
  • 가스 품질 분석
  • 홀 계산 (AGA8, AGA NX19, SGERG, ISO5167, Speed of Sound, DSfG)
  • 보고서 (표준 또는 사용자 맞춤형)
  • 원격 측정 보고서 (IEC60870-5-101/104 implemented on DCS and controller level)
다운스트림

다운스트림

  • 오일 터미널 (운송 모니터링, 데우기 - 펌핑 - 세척, 임시 저장, 종합 청구, 파견 및 보고)
  • 가스 터미널
  • 가스 저장 (입출 모드, 압축기 제어, 종합 청구, 가스 플로우 모니터링, 파견 및 보고)
  • 보급소 및 충전소
  • 산업 및 하청 고객을 위한 기지 이전

소속 / 인증

Certificate of Conformance EAC

RostechNadzor

측정 기기에 대한 승인 인증

Please choose country and language:

B&R Logo