Please choose country and language

농업 자동화, 이보다 쉬울 순 없다

상용화된 차량에 대한 수요는 수년간 극적으로 발전해 왔습니다. 차량에는 늘 새로운 기능이 추가되고 그 어느 때보다 높은 효율성과 품질이 보장되기 때문에 강력하면서도 확장성이 뛰어난 자동화 시스템이 필요합니다. B&R 솔루션은 농업 및 임업 어플리케이션뿐만 아니라 건설 장비 및 시영(市營) 차량에 대한 “자동화 컨셉”을 그 어느 때보다 쉽게 구현할 수 있습니다.

데이터 교환은 Automation PC 모바일로

농업 부문에서는 다양한 변화가 일어나고 있습니다. 그 중 농업의 생산성을 높이기 위한 자동화 기계는 농업 부문의 트렌드를 이끌고 있습니다. 자동화 시스템을 가동하려면 모든 프로세스를 인계받기 위한 여러 센서의 데이터가 필요합니다.

Automation PC는 여러 농업 기계에서 대량의 데이터를 수집하여 보다 높은 수준의 시스템으로 전달할 수 있습니다. 트랙터와 콤바인이 각각의 속도와 하중 용량에 대한 정보를 교환하는 등 현장에서 농업 기계들의 정보를 서로 공유할 수 있어서 더 효율적인 사용이 가능합니다.

브로셔 다운로드

가혹한 환경에도 걱정 없는 작동

농사일은 비, 먼지, 열, 진동과 늘 함께합니다. 작동자 패널은 열악한 환경에서도 신뢰성 있는 작동이 보장되어야 합니다.

다이캐스트 알루미늄 하우징은 기계적인 안정성을 제공하며, 멀티터치 디스플레이는 빗속에서도 안전하게 사용할 수 있습니다.

모듈식 X90 컨트롤과 I/O 시스템

요즘 농업 및 건설 기계 제조업체들 사이에서는 지능형 (반)자동 기계를 개발할 뿐만 아니라 장기간 지속 유지까지 가능하도록 만들고자 하는 이슈에 주목하고 있습니다. B&R은 “ 모듈식 X90 컨트롤 및 I/O 시스템”으로 모바일 기계의 자동화를 위한 새로운 가능성을 열어두고 있습니다. 시스템의 종합적인 표준화 컴포넌트들은 유연한 자동화 컨셉을 구현하는 데 적합합니다.

유연성은 성능 수준과 무관하게 모든 "컨트롤러"에 적용되므로 기계의 기본형부터 고급형까지 모두 수용 가능한 솔루션을 보장합니다.

모바일 농업 기계를 위한 안전

유럽 기계류 지침과 일반적인 안전관련 이슈는 모바일 기계 제조업체에게 점점 더 중요해지고 있습니다. 안전 기술이 필요한 수준을 결정하기 위해 위험 그래프를 토대로 개발한 "위험 분석 및 평가"는 각 제조 업체별 요구되는 안전 수준을 분석합니다. 또한 많은 제조업체들은 자체적으로 안전 솔루션을 개발하는 데 발생하는 추가 비용을 피하기 위해 많은 고객이 신뢰할 수 있는 기술 파트너의 도움을 요청합니다.

상태 모니터링 : 기계는 연중무휴

모두가 알다시피, 예상치 못한 다운타임은 심각한 비용을 초래합니다. 이러한 비용은 고급 분석과 유지보수를 통해 피할 수 있습니다. 상태 모니터링을 위한 B&R의 “ 옵션 보드 ”는 진동 데이터를 활용하여 장비가 고장 나기 전에 손상을 미리 감지합니다.

고급형 유지보수 솔루션

특수 펑션을 위한 수많은 소프트웨어

B&R은 트랙터와 기계를 연결하기 위해 인증된 ISOBUS 스택과 해당 툴 체인을 제공합니다. ISOBUS는 다른 제조업체의 기계들과 데이터를 교환할 수 있도록 해주는 CAN 기반 통신 프로토콜입니다.

  • 하이라이트
  • 농업 기계 간의 벤더별 독립적인 통신
  • 효율적인 프로젝트 개발을 위한 시뮬레이션 툴
  • 인증된 하드웨어

B&R의 ISOBUS 스택은 ISOBUS 표준 관련 모든 제어 시스템을 포함합니다. 구체적으로는 범용 터미널, 보조 제어, 테스크 제어기(일반, 토양 및 지형 데이터 기반), 테스크 부분 제어 및 일반 트랙터 전자 제어 장치가 있습니다.

모듈식 컴포넌트로 소프트웨어 개발 속도 3배 향상

mapp Technology는 자동화 분야의 어플리케이션 소프트웨어 개발에 혁명을 일으키고 있습니다. 모듈식 소프트웨어 컴포넌트는 새로운 프로그램 개발을 단순화하여 기계 소프트웨어의 개발 시간을 3배 단축합니다.

Load balancing

Multi-axis function

Serial kinematics

Compaction control

Boundary control

Active damping

Anti-swing control

Hydraulic control

어떻게 작동할까요? mapp은 모바일 기계를 자동화할 때 자주 반복되는 프로그래밍 작업의 양을 줄일 수 있습니다. 철저히 테스트된 기성 소프트웨어 컴포넌트를 제공함으로써 간소화가 이루어집니다. 따라서 프로그래머는 보다 빠르고 쉽게 주요 업무에 집중할 수 있습니다.

모든 작업을 위한 범용 엔지니어링 도구

Automation Studio 는 프로젝트의 모든 단계를 위한 툴이 있는 B&R의 통합 소프트웨어 개발 환경입니다. 컨트롤러, 드라이브, 통신 장비 및 HMI 장치는 모두 하나의 환경에서 구성할 수 있습니다. 이는 새로운 건설 기계를 개발할 때 통합 시간과 유지 보수 비용을 모두 줄입니다. Automation Studio는 IEC 61131-3, CFC, C 언어로 PLC 프로그래밍을 수행할 수 있을 뿐만 아니라 C ++로 객체 지향 프로그래밍도 가능합니다.

시뮬레이션을 통한 시간 절약 및 품질 향상

모든 개발자는 각자 원하는 언어로 작업할 수 있고, 모바일 기계를 더 빠르고 쉽게 개발할 수 있습니다. 실제 시뮬레이션이라는 주제가 빠르게 부각되고 있습니다. B&R은 " MATLAB/SimulinkMapleSim으로 시뮬레이션에 필요한 툴을 제공합니다.

하나의 파트너 – 하나의 솔루션

B&R은 “Perfection in Automation“ 을 모토로 35년 넘게 성장해오고 있습니다. B&R에게 Perfection이란 산업 자동화에서 최고의 솔루션을 개발하는 것 그 이상으로 고객과 파트너뿐만 아니라 직원 및 공급업체와의 관계를 최상으로 발전시키는 경영 이념도 담겨 있습니다. 따라서 고객을 비롯하여 파트너, 직원, 공급업체들과의 소통을 매우 중요하게 생각합니다.

B&R은 현재 3,500명 이상의 직원으로 구성되어 있으며, “전 세계적으로 180개 이상의 지사 ”가 여러분 곁에 있습니다.

Contact us

오스트리아 회사인 벤츠버그는 첨단 트레일러를 자동화하기 위해 B&R과 협력한 업체입니다. 벤츠버그의 하이라이트는 자동 스티어링정수 트랜스미션(hydrostatic transmission)이 있습니다.

경사 보정은 트레일러 프레임을 수평으로 조정하여 물건이 유실되는 것을 방지합니다. 트레일러 위치와 적재 중량 상태 모니터링은 온라인으로 확인할 수 있습니다.

제휴

B&R은 모바일 자동화와 관련된 단체에 가입함으로써 기술 개발 및 산업 혁신에 적극적으로 참여하고 있습니다.

Please choose country and language

B&R Logo