"B&R 기술은 기계와 로봇 사이의 경계를 무너뜨렸습니다. 로봇은 진정한 의미에서 메카트로닉스 시스템 구성 요소가 됩니다."
Tomas Prchal, 글로벌 기술 관리자 - 금속 및 로보틱스
기계 구성 요소로서의 로봇
B&R은 기계 제어 로직에 완벽하게 통합 된 로봇과 함께 가장 진보 된 통합 형태를 제공합니다. 프레스 브레이크, 포장 라인 또는 사출 성형 시스템이든 간에 기계 및 로봇은 동일한 프로세서, 메모리 및 타이밍을 활용합니다. 로봇과 기계는 지터가 1μs 미만으로 완전히 동기화됩니다. 기계 및 로봇 드라이브 용 공통 DC 버스는 에너지 효율성을 최대화합니다.
로봇 통합의 이점
- 로봇 - 기계 동기화로 최고의 생산성 제공
- 에너지 효율
- 시뮬레이션, 프로그래밍, 테스트 및 커미셔닝을 위한 범용 엔지니어링 툴
- 웹 기반 진단 및 원격 유지 보수


openROBOTICS - B & R mapp 기술로 제어되는 COMAU 로봇
openROBOTICS를 사용하여 COMAU 로봇을 B & R 자동화 구성 요소가 장착 된 기계 및 생산 라인에 완벽하고 완벽하게 통합 할 수 있습니다. openROBOTICS는 로봇과 기계 제어 사이의 성가신 기존 인터페이스로는 결코 불가능할 수준의 유용성, 성능 및 정밀도를 제공합니다.
Comau OpenROBOTICS 시리즈는 3kg에서 650kg의 탑재 하중을 가진 완벽한 로봇 제품군입니다.
|
![]() |
---|

mapp 기술
mapp Technology 는 최대 기능을 갖춘 로봇을 통합하기위한 쉬운 접근법을 제공합니다. 여기에는 사전 구성된 축 조정 및 최적화 된 경로 매개 변수가 포함되어 시운전에 필요한 시간을 대폭 단축 할 수 있습니다. 웹 기반 페이스 플레이트를 사용하면 브라우저에서 로봇을 구성하고 진단을 수행 할 수 있습니다.
- 최대 기능을 갖춘 손쉬운 로봇 통합
- 테스트 된 축 및 경로 매개 변수 설정으로 인한 시작 시간의 급격한 단축
- 로봇 구성 및 진단을 위한 웹 기반 페이스 플레이트 사용

POWERLINK를 통한 로봇 제어와의 통신
수많은 로봇 제조업체는 이미 로봇 컨트롤러에 POWERLINK 를 통합하여 로봇을 기계 자동화 시스템에 통합 할 수 있습니다. 기계 제조업체의 경우 이러한 진보가 로봇 프로그래밍을 상당히 단순화합니다.
POWERLINK를 통한 로봇 제어
|
![]() |
---|
많은 기구학 시스템을 위한 하나의 솔루션
운동학의 유형, 축수 또는 관련된 모터의 크기에 관계없이 B&R은 하드웨어 계층에서 완전히 추상화 된 일관된 소프트웨어 솔루션을 제공합니다.
- 맵 기술을 이용한 제어 데카르트, 직렬 및 병렬 로봇
- 사용자 정의 운동학을 위한 개방성
- 모든 유형의 축 : 서보, 스테퍼, 유압
구동 시스템 - ACOPOS P3
B&R의 ACOPOS P3 는 기계 및 운전자 안전의 새로운 차원을 가능하게 합니다. 안전하게 제한된 토크 (SLT) 및 잔류 안전 위치 (RSP)와 같은 기능은 로봇의 안전한 작동에 필수적입니다. ACOPOS P3은 1 축, 2 축 또는 3 축 시스템으로 사용할 수 있습니다. 이 제품은 매우 높은 전력 밀도로 귀중한 캐비닛 공간 (최대 69 %의 공간 절약)을 절약합니다.
- 소형 기계 설계를 위한 작은 설치 공간
- 50 μs에서 시작하는 위치 제어 루프
- SafeMOTION 및 SafeROBOTICS 기술에 적합

로봇 안전 기능
인간과 로봇이 안전하게 일할 수 있도록 로봇의 움직임을 효과적이고 안정적으로 모니터링 해야합니다. 운동 학적 체인과 관련된 모든 축의 안전 위치 및 속도 데이터를 통합하여 안전성을 보장 할 수 있습니다.
- 중앙 안전 데이터 저장으로 인한 서비스 기술자의 위험 감소
- 모든 직렬기구 학적 체인
- 최단 오류 반응 시간, 축 레벨에서 7ms
- 기계 풋 프린트 및 볼륨 감소

참조