Please choose country and language

풍력 에너지로 이동하는 공기 질량은 풍력 터빈을 구동하여 전기 에너지를 생성합니다. 특히 저비용 육상 풍력은 전세계 전력의 상당 부분을 차지합니다. 해상 풍력의 경우 새로운 기술과 새로운 설치 및 유지 보수 개념으로 인해 비용이 크게 감소 할 것으로 예상됩니다.

오래된 풍력 터빈은 새로운 시스템으로 교체되거나 재 전력으로 간주되며, 새로운 구성 요소를 설치하면 수명이 연장됩니다. 새로운 기술을 구현함으로써 에너지 생산량이 증가합니다. 이를 개조 (retrofitting)라고 합니다.

전기 및 유압 블레이드 조정을 위한 견고한 하드웨어

안전 기술이 통합되어 더욱 강력해진 X90 컨트롤러는 열악한 환경을 고려하여 특별히 개발되었습니다. 제어 시스템은 육상 및 해상 풍력 터빈의 전기 또는 유압 피치 시스템에 적합하며 제어 캐비닛 내부 또는 외부에 설치할 수 있습니다.

이중화를 통해 가용성 향상

B&R은 컨트롤러, 네트워크 및 전원 공급 장치에 대한 이중화 옵션으로 전체 자동화 시스템의 에러에 대처할 수 있습니다.

풍력 터빈을 위한 입증된 안전 솔루션

안전 시스템은 표준 제어 시스템에 완전히 통합되어 있으며 상당히 명확합니다. B&R의 광범위한 포트폴리오를 통해 사용자 정의 오류에 대한 대응 뿐만 아니라 모든 어플리케이션에 대해 비용 최적화된 안전 솔루션을 구축할 수 있습니다.

X20 System 모듈은 수천 개의 육상 및 해상 설비에서 안정적으로 작동되고 있습니다. 이러한 장치는 온도, 연속 진동 및 염분의 큰 차이와 같은 어려운 환경 조건을 처리 할 수 있습니다. 증가된 가용성에 대한 요구를 충족시키기 위해 시스템 내 redundancy 를 위한 다양한 옵션이 매우 효과적임이 증명되었습니다.

제품 포트폴리오와 통합을 위한 다양한 원격 액세스 옵션을 통해 Safety technology GL 2010 및 GL 2012 지침에 따라 안전 회로를 효율적으로 구현할 수 있습니다.

방위각 조정의 경우, B&R 모션 제어 제품 범위 는 기계 부품의 마모를 줄이기 위한 토크 제어 뿐만 아니라 개별 모터가 고장난 경우에도 작동을 보장하기 위한 이중화 구현 컨셉을 제공합니다.

개방형 표준을 사용하기 때문에 필요에 따라 다른 시스템을 쉽게 연결할 수 있습니다.

매우 효율적인 개발 툴인 Automation Studio는 시스템을 구성하는 데 사용됩니다. 이 툴을 사용하면 서로 다른 지역에서도 협업이 가능하고 지적 재산권을 보호할 수 있습니다.

인터페이스는 전기 구성 및 시뮬레이션 도구, MATLAB / Simulink 또는 MapleSim에서 코드 자동 생성과 같은 추가 도구에 사용할 수 있습니다.

B&R의 완벽한 솔루션은..

견고한 제어 플랫폼

B&R의 입증된 X20 시스템은 유연하고 모듈화 되어있기 때문에 모든 어플리케이션에 적용할 수 있다는 특징이 있습니다.

다양한 제품 포트폴리오, 모든 필드버스 시스템

250개 이상의 서로 다른 X20 모듈을 모든 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 모든 관련 필드 버스 시스템에 대한 인터페이스는 X20 시스템의 다양한 센서, 시스템 등과 통합 및 연결이 가능합니다.

해상 사용 및 온도 범위 승인

거의 모든 표준 시스템 구성요소는 해상 어플리케이션에 대한 인증을 받았습니다. 이는 선박이나 해양에서의 사용을 허용하며 엄격한 테스트 또한 거쳐야 하기 때문에 제품의 품질은 보증됩니다. X20 시스템은 몇 가지 예외를 제외하고는 -25°C ~ +60°C의 연속 작동 온도 범위를 제공합니다.

작업 중량

IP20 보호 기능이 있는 제품 외에도 IP67 보호가 필요한 어플리케이션의 경우 X67 시스템 뿐만 아니라 최대 100 % 습도 및 부식성 가스를 견딜 수 있는 코팅 된 시스템 버전도 있습니다.

이중화

이중화를 통한 가용성 향상은 에너지 기술의 기본 요소입니다. B&R은 유연한 제품 포트폴리오를 통해 모든 요구 사항을 충족할 수 있는 효율적인 솔루션을 제공합니다.

  • B&R APROL 프로세스 컨트롤 시스템의 서버 이중화
  • 런타임 서버
  • 연산자 스테이션
  • 핫 / 스탠바이 서버 이중화
  • 표준 X20 컨트롤러
  • 매우 빠른 스위치 오버 시간 (밀리 초 미만)
  • 범프 없는 전환
  • 네트워크 이중화
  • 다양한 필드 버스 시스템 사용 가능
  • 미디어 및 케이블 이중화
  • 링 중복
  • 공급 이중화
  • 리던던트 24V 전원 공급 장치 모듈
  • 이중 전원 공급 장치
획기적인 안전 기술

B&R 안전 시스템은 최고 수준의 안전성으로 명확한 기술적 우위를 제공하고 지능형 안전 컨셉을 구현할 수 있게 합니다. 안전 시스템은 표준 제어 시스템에 완전히 통합되어 있으며 상당히 명확합니다.

간단한 프로그래밍

안전 어플리케이션은 안전하고 통합된 개발 툴을 사용하여 사전 인증된 펑션 블록으로 작성됩니다. 이러한 목적으로 FBD 및 구조화된 텍스트 프로그래밍 언어를 사용할 수 있습니다. 또한 ANSI-C와 같이 독립적으로 펑션 블록을 작성할 수도 있습니다.

원격 유지 보수 및 승인

안전 어플리케이션에 대한 원격 업데이트 기능 외에도 오류 및 서비스 시나리오에 대한 원격 승인을 위한 개방형 인터페이스가 제공됩니다.

다양한 제품 포토폴리오

모든 유형의 어플리케이션에 사용할 수 있는 다양한 기능이 있습니다. IP20, IP20 코팅 또는 IP67 보호 등급

  • 디지털 입력
  • 디지털 출력 (0.5 A, 2A 및 10A)
  • 릴레이 출력
  • 전환 잠재 그룹
  • 카운터 모듈 펄스 감지
  • 아날로그 입력
  • 온도 입력 (PT100 / 1000 및 온도 센서)
통합 모션 제어

드라이브 기술의 전문가인 B&R은 매우 광범위한 드라이브 장치를 제공합니다. 컴팩트형, 싱글 또는 멀티 축, 모터 장착 서보 드라이브부터 인버터까지 매우 광범위한 드라이브 유닛을 제공합니다.

Generic Motion Control을 통한 통일 제어

모든 드라이브 기술 구성 요소는 Automation Studio 개발 툴에 완벽하게 통합됩니다. 사용되는 드라이브 및 모터에 관계없이 단일 축 이동에서부터 CNC 및 로봇에 이르기까지 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

복잡한 제어 시스템을 위한 간단한 솔루션

B&R 드라이브 기술을 사용하여 가장 복잡한 제어 시스템 요구 사항을 쉽게 충족시킬 수 있습니다. 다양한 솔루션을 위한 기술 패키지와 광범위한 표준 라이브러리를 통해 모든 작업을 효율적으로 해결할 수 있습니다.

공개 표준

유일한 미래 보장 솔루션은 개방형 솔루션입니다. 개방성을 통해 가장 편안하게 사용할 수 있는 도구로 작업 할 수 있습니다. 이를 통해 기계는 외부 시스템과 쉽게 통신 할 수 있으며 향후 솔루션을 위해 기존 소프트웨어를 재사용함으로써 제품 출시 시간을 단축 할 수 있습니다. B&R은 모든 레벨 및 제품에 개방성을 제공합니다.

효율적인 개발 도구

Automation Studio는 제어 및 모션 기술부터 HMI, 작동 및 통합 안전 기술에 이르기까지 자동화 솔루션의 모든 측면에 대한 궁극적 인 개발 및 런타임 환경입니다.

Automation Studio는 다음을 제공하여 응용 프로그램 개발에 혁명을 일으킵니다:

  • 모든 어플리케이션을 하나의 도구로
  • 직관적인 사용자 가이드
  • 자동화 프로젝트의 모든 측면에 일관된 사용자 인터페이스 제공
  • 지적 재산권 보호
  • 암호화 및 사용자 라이브러리를 통한 지적 재산 통합 보호
  • 어플리케이션 모듈: 하나의 컨트롤러에 있는 서로 다른 프로젝트의 독립적이고 자체 응용 프로그램
  • 소프트웨어 개발을 위한 완벽한 자율성
  • 하드웨어 독립적인 소프트웨어 개발
  • IEC 61131-3, C, C ++ 및 CFC 언어의 다양한 프로그래밍
  • 예 : MATLAB / Simulink, MapleSim에서 자동 코드 생성
  • 1,000 인년 경험을 대표하는 라이브러리의 무제한 사용
  • 통합 원격 액세스
  • 포괄적 인 원격 진단
  • 지능형 소프트웨어 업데이트 메커니즘
자동 코드 생성

특수 도구로 개발된 알고리즘 및 제어 루프는 자동 코드 생성 기능을 갖춘 제어 프로그램에서 매우 신속하고 정확하게 구현할 수 있습니다. B&R은 다양한 인증된 인터페이스를 제공합니다. (예, MATLAB / Sim-ulink 또는 MapleSim)

간단한 Simulink 인터페이스

Simulink에 대한 인터페이스는 사용이 매우 간단합니다. 컨트롤러의 입 / 출력 변수는 Simulink에서 간단하게 정의됩니다. Simulink의 모든 기능은 제어 프로그램과 컨트롤러 구성 요소에서 사용할 수 있습니다.

지능형 진동 측정

X20CM4810 진동 측정 모듈은 제어 및 비용 측면에서 모두 효율적이며 작동이 용이한 기술 데이터가 주된 특징입니다.

통합된 손상 인식

주파수 선택 평가를 위한 복잡한 수학 계산을 모듈에서 직접 구성하여 지체 없이 변화를 감지하고 즉시 반응할 수 있습니다. 측정값 데이터도 컨트롤러에서 바로 전송할 수 있습니다.

  • X20CM4810의 기술적 특징 :
  • 4개의 IEPE 채널
  • 24비트 해상도
  • 51.6kHz 샘플링 주파수
  • 주파수 선택 광대역 파라미터 평가
  • 주파수 선택 엔벨로프 또는 진폭 스펙트럼 평가
  • 신호 변경을 위한 주파수 선택 파라미터 평가
  • 모듈의 측정값 데이터 메모리
상태 모니터링을 위한 측정값 획득

APROL ConMon은 B&R의 모든 조건 파라미터를 측정, 기록 및 평가하여 지속적 개선 프로세스를 최적으로 지원하는 솔루션입니다.

  • 조건 파라미터의 측정, 저장 및 압축
  • 파라미터의 온라인 모니터링
  • 파라미터의 온라인 연결
  • 측정 데이터 평가
  • 추가 데이터 통합 및 처리

기존 자동화 솔루션과의 유연한 통합

APROL ConMon은 기존 관리 시스템, SCADA 시스템, 프로세스 제어 시스템 및 PLC 솔루션과는 무관하게 독립형 솔루션으로 사용되거나 기존 APROL 프로세스 제어 시스템에 통합될 수 있습니다.

발전기의 주 전원 동기화

에너지 기술의 핵심 기능은 발전기를 전원에 연결하여 동기화 되도록 하는 것입니다. X20CM0985-1 메인 동기화 모듈이 들어있는 곳입니다. 15,000 개가 넘게 설치된 장치는 수년간 현장에서 검증되어 왔습니다. 이 어플리케이션에 필요한 모든 기능을 결합합니다:

  • 발전기를 주 전원과 동기화
  • 다기능 측정 작업
  • 발전기 보호 기능 및
  • 모듈의 주 전원 파라미터

상태 및 에너지 미터를 위한 로컬 출력

전류 변압기 용 커넥터 및 전압 측정 외에도 모듈에는 직접 배선을 위한 여러 가지 디지털 출력이 있습니다. 예를 들어 커플링 스위치를 작동시켜 외부 에너지 계량기에 카운트 펄스 (count pulse)를 공급할 수 있습니다. 측정된 모든 값은 모듈의 구성을 처리하는 컨트롤러에서 사용할 수 있습니다.

포괄적 인 에너지 계량

정밀한 X20 I / O 모듈은 모든 에너지 소비 데이터를 기록하는 데 사용됩니다. 다음은 사용되는 모듈에 대한 자세한 설명입니다.

전력 측정

유효 전력, 무효 전력 및 피상 전력에 대해 5A, 1A, 20mA 또는 333mV의 전류 트랜스포머 용 X20AP 에너지 미터링 모듈; 기록 단계 시퀀스, 개별 단계 및 누적 값; 중성선 이상의 전류; 녹음 주파수 및 고조파 (최대 31 번째 고조파까지)

부피 / 질량 유량에 대한 계측기 판독 값

최대 250 개의 M-Bus 슬레이브 (예 : 가스, 수도, 전기, 열 및 펄스 미터의 미터 판독) 연결을 위한 통합 M-Bus 마스터가 있는 X20CS1012 인터페이스 모듈

볼륨 / 질량 유량에 대한 아날로그 신호

아날로그 측정 신호 (예 : 유속) 용 X20AI 아날로그 입력 모듈

부피 / 질량 유량에 대한 카운트 펄스

디지털 측정 펄스 (예 : 유량)를 위한 X20DC 디지털 카운터 모듈

마모 감소, 효율성 향상

인터뷰

터빈은 쉬지 않고 돌아가야
상태 모니터링은 풍력 터빈에 대한 데이터를 수집하여 신뢰성을 높이고 고장을 방지하며 궁극적으로 예측 제어할 수 있고 유지보수에 대한 비용을 절감할 수 있습니다. 어떻게 가능한 것인지 더 보시려면 더 보기

방위각 제어를 최적화하기 위한 실질적인 잠재력
기계적 부하는 풍력 터빈의 마모를 증가시킵니다. 이것은 이제 크게 피할 수 있습니다. 더 보기

리포트

LEINE LINDE SYSTEMS : 풍력
얼음 터빈 블레이드에 대한 밝은 전망더 보기

Please choose country and language

B&R Logo