Please choose country and language

조력 및 조류의 발전소

바다의 힘을 사용하여 전기 에너지를 생산하는 것은 에너지 분야에서 사용되는 구성 요소 중 가장 까다로운 방법 중 하나입니다. 실패한 구성 요소로 인해 계획되지 않은 서비스 호출은 비용이 많이 들어 어떠한 상황에서도 피하도록 해야합니다.

X20 시스템은이 사용 영역에 완벽하게 적합합니다. 매우 견고한 설계, 고품질 제조 및 중복성 옵션임을 증명합니다.

통합 안전 기술 및 상태 모니터링을 통해 중요한 프로세스를 제어하고 진단을 수행 할 수 있습니다. 다양한 개방형 기준을 지원하므로 무제한적인 상호 연결이 가능케 합니다.

APROL 공정 제어 시스템 공정 제어 시스템 은 소프트웨어 개발을 위한 최적의 솔루션입니다. 육상 및 해상 구성 요소를 한 번에 쉽게 구성 할 수 있습니다. 복잡한 폐쇄 루프 제어 어플리케이션에 MATLAB / Simulink 인터페이스를 사용할 수 있습니다. 지능형 소프트웨어 업데이트 전략 및 전체 차량 관리를 위한 기타 도구가 포함되어 있습니다.

또한APROL ConMon 은 진동 측정, 온도 또는 기타 신호와 같은 다양한 소스로부터 상태 모니터링을 위한 데이터를 수집하는 데에 효율적인 방법을 제공합니다.

소규모 프로젝트의 경우 APROL은 B&R 산업용 PC 에서 비용 효율적인 솔루션으로 사용할 수 있으며 필요한 경우 확장 할 수 있습니다.

B&R은 완벽한 솔루션을 제공합니다 ...

견고한 제어 플랫폼

B&R의 입증 된 X20 시스템은 얇고 모듈화 된 유연성으로 모든 애플리케이션에 적용 할 수 있다는 특징이 있습니다.

큰 제품 포트폴리오, 모든 필드 버스 시스템

250 개 이상의 서로 다른 X20 모듈을 모든 응용 프로그램에서 사용할 수 있습니다. 모든 관련 필드 버스 시스템에 대한 인터페이스는 X20 시스템의 다양한 센서, 시스템 등과 통합 및 연결이 가능합니다.

해상 사용 및 온도 범위 확장에 대한 승인

거의 모든 표준 시스템 구성 요소는 해상 어플리케이션에 대한 인증을 받았습니다. 이는 선박이나 해양에서의 사용을 허용하며 엄격한 테스트 또한 거쳐야 하기 때문에 제품의 품질은 보증됩니다. X20 시스템은 몇 가지 예외를 제외하고는 연속 작동 온도 범위, -25 ~ + 60 ° C, 를 제공합니다.

작업 중량

IP20 보호 기능이 있는 제품 외에도 IP67 보호가 필요한 응용 프로그램의 경우 X67 시스템 뿐만 아니라 최대 100 % 습도 및 부식성 가스를 견딜 수 있는 코팅 된 시스템 버전도 있습니다.

리던던시

리던던시를 통한 가용성 향상은 에너지 기술의 기본 요소입니다. B&R은 유연한 제품 포트폴리오를 통해 모든 요구 사항을 충족 할 수 있는 효율적인 솔루션을 제공합니다.

  • B&R APRIL 공정 제어 시스템의 서버 리던던시
  • 런타임 서버
  • 연산자 스테이션
  • 핫 / 스탠바이 서버 이중화
  • 표준 X20 컨트롤러
  • 매우 빠른 스위치 오버 시간 (밀리 초 미만)
  • 범프없는 전환
  • 네트워크 이중화
  • 다양한 필드 버스 시스템 사용 가능
  • 미디어 및 케이블 이중화
  • 링 중복
  • 공급 이중화
  • 리던던트 24V 전원 공급 장치 모듈
  • 이중 전원 공급 장치
획기적인 안전 기술

B & R 안전 시스템은 최고 수준의 안전성으로 명확한 기술적 우위를 제공하고 달리 불가능한 지능형 안전 개념을 구현할 수 있게 합니다. 안전 시스템은 표준 (비 안전) 제어 시스템에 완전히 통합되어 있으며 상당히 명확합니다.

간단한 프로그래밍

안전 응용 프로그램은 안전하고 통합 된 개발 도구를 사용하여 사전 인증 된 기능 블록으로 작성됩니다. 이러한 목적으로 FBD 및 구조화 된 텍스트 프로그래밍 언어를 사용할 수 있습니다. 또한 ANSI-C와 같이 독립적으로 함수 블록을 작성할 수도 있습니다.

원격 유지 보수 및 승인

안전 애플리케이션에 대한 원격 업데이트 기능 외에도 오류 및 서비스 시나리오에 대한 원격 승인을 위한 개방형 인터페이스가 제공됩니다.

다양한 제품 포토폴리오

모든 유형의 응용 프로그램에 사용할 수 있는 다양한 기능과 다양한 변형이 있습니다. IP20, IP20 코팅 또는 IP67 보호 가능 :

  • 디지털 입력
  • 디지털 출력 (0.5 A, 2A 및 10A)
  • 릴레이 출력
  • 전환 잠재 그룹
  • 카운터 모듈 펄스 감지
  • 아날로그 입력
  • 온도 입력 (PT100 / 1000 및 온도 센서)
지능형 진동 측정

X20CM4810 진동 측정 모듈은 저렴한 가격으로 제공되며 작동하기 쉬운 인상적인 기술 데이터를 특징을 갖고 있습니다.

통합 손상 인식

주파수 선택 평가를 위한 복잡한 수학 계산은 지연없이 변경 사항을 감지하고 즉시 대응할 수 있도록 모듈에 직접 구성 가능합니다. 물론 측정 값의 원시 데이터를 컨트롤러에 로드 할 수도 있습니다.

  • X20CM4810의 기술적 특징 :
  • 4 IEPE channels
  • 24-bit resolution
  • 51.6 kHz sampling frequency
  • 주파수 선택 광대역 매개 변수 평가
  • 주파수 선택 엔벨로프 또는 진폭 스펙트럼 평가
  • 신호 변경을 위한 주파수 선택 매개 변수 평가
  • 모듈의 원시 데이터 메모리
공개 표준

유일한 미래 보장 솔루션은 개방형 솔루션입니다. 개방성을 통해 가장 편안하게 사용할 수 있는 도구로 작업 할 수 있습니다. 이를 통해 기계는 외부 시스템과 쉽게 통신 할 수 있으며 향후 솔루션을 위해 기존 소프트웨어를 재사용함으로써 제품 출시 시간을 단축 할 수 있습니다. B&R은 모든 레벨 및 제품에 개방성을 제공합니다.

SCADA 및 공정 제어 시스템

APROL 프로세스 제어 시스템은 주로 범용으로 사용됩니다. 이는 고유 한 확장 성, 모듈성 및 유연성 때문입니다.

현장에서 3000 가지가 넘는 신뢰할 수 있는 솔루션 설치로 다음과 같은 중요한 기능을 제공합니다:

  • 필드 장치, 하위 레벨 또는 상위 레벨 시스템을 연결하기위한 다수의 표준화 된 인터페이스를 통한 개방성
  • 안전한 데이터 전송
  • 조작이 가능한 데이터 저장소
  • 감사 추적 FDA 준수 (모든 변경 사항의 추적 가능성)
  • 경보 생성
  • 트렌드 시스템 (데이터베이스를 사용하여 구현 됨)
  • 통합 비즈니스 인텔리전스 솔루션
자동 코드 생성

특수 도구로 개발된 알고리즘 및 제어 루프는 자동 코드 생성 기능을 갖춘 제어 프로그램에서 매우 신속하고 정확하게 구현할 수 있습니다. B&R은 다양한 인증된 인터페이스를 제공합니다. (예, MATLAB / Sim-ulink 또는 MapleSim)

간단한 Simulink 인터페이스

Simulink에 대한 인터페이스는 사용이 매우 간단합니다. 컨트롤러의 입 / 출력 변수는 Simulink에서 간단하게 정의됩니다. Simulink의 모든 기능은 제어 프로그램과 컨트롤러 구성 요소에서 사용할 수 있습니다.

상태 모니터링을 위한 측정 값 획득

APROL ConMon은 B & R의 모든 관련 조건 매개 변수를 측정, 기록 및 평가하여 지속적 개선 프로세스를 최적으로 지원하는 솔루션입니다.

  • 조건 매개 변수 측정, 저장 및 압축
  • 매개 변수 온라인 모니터링
  • 매개 변수 온라인 연결
  • 측정 데이터 평가
  • 추가 데이터의 통합 및 처리

기존 자동화 솔루션에 유연하게 통합

APROL ConMon은 기존 관리 시스템, SCADA 시스템, 프로세스 제어 시스템 및 PLC 솔루션과 독립적 인 솔루션으로 사용하거나 기존 APROL 프로세스 제어 시스템에 통합 할 수 있습니다.

고성능 산업용 PC

강력하다

B & R의 자동화 PC 및 패널 PC 시스템은 충분한 전력을 갖추고 있습니다. 최신 세대의 Intel Core i 시리즈 프로세서를 포함한 최신 기술을 사용하는 Automation PC 910 및 Panel PC 900은 까다로운 응용 프로그램을 마스터하는 완벽한 선택입니다. Automation PC 2100 및 Panel PC 2100은 최신 Intel Atom 기술을 기반으로 합니다. 이러한 시스템은 최소한의 크기이지만 Core i 시리즈 범위까지 성능을 제공 할 수 있습니다.

에너지 효율성

인텔의 차세대 Core i-series 및 Atom 프로세서의 또 다른 장점은 상당히 높은 성능이지만 더 낮은 전력 소모 - 전체적으로 에너지 효율성을 극대화한다는 것입니다. 따라서 대부분의 경우 내부 팬을 제거 할 수 있습니다. 이는 수동 냉각 방식의 Automation PC 2100 및 Panel PC 2100 시스템이 이미 활용하고있는 장점입니다.

튼튼하다

Automation PC 및 Panel PC의 견고한 디자인은 가장 까다로운 환경에서도 완벽하게 작동합니다. 24 시간 연속으로 작동하는 경우에도 이러한 워크 피스에는 아무런 문제가 없습니다. PC 시스템의 많은 변형 제품은 내부 케이블 연결이 전혀 없으며 부품 만 회전시키지 않습니다.

신뢰성

각 PC 및 패널은 출하 전에 포괄적 인 기능 테스트를 거칩니다. 모든 시스템 속성 및 인터페이스가 완전히 검사됩니다. 다년간의 고신뢰성 운전 이후에 이러한 장점을 파악할 수 있을 것이다.

맞춤화

수년간의 안정적인 운영을 통해 수익에 차이가 있음을 알게 될 것입니다. 먼저 시리즈 내에서 필요한 프로세서 성능과 하우징 크기를 선택한 다음 필요에 따라 메모리 용량과 CFast, HDD 또는 SSD와 같은 저장 매체를 확장하여 시작합니다.

사용 준비 완료

이들 산업용 PC는 완벽하게 사용 준비가 갖춰진 상태로 납품된다. OEM 기계 제작자들은 Automation PC가 모든 소프트웨어가 완전하게 설치된 상태로 그들의 제어 캐비닛 공급자에게 직접 납품되도록 조치할 수 있다. B&R은 요청을 받는 경우에 보증된 장기적 일관성을 위해 BIOS와 펌웨어의 버전을 고정시킬 수 있으며 이것은 개별적으로 인증된 기계와 시스템에 대해서 커다란 장점이다.

장기적 가용성

Automation PC 910 및 Panel PC 900뿐만 아니라 Automation PC 2100 및 Panel PC 2100도 장기간에 걸쳐 사용할 수 있습니다. PC가 기계에 통합되면 기계 제조업체에 대한 추가 유지 보수 작업이 필요하지 않습니다. 기계는 연속 생산에 들어가고 10년 이상 계속해서 제작된다.

Please choose country and language

B&R Logo