Please choose country and language

안전하게 제어되는 토크

B&R , Safely Limited Torque 안전 기능 탑재된 서보 드라이브 제공

B&R의 ACOPOS P3 서보 드라이브에도 이제 Safely Limited Torque (SLT) 안전 기능이 탑재되었다. 이로써 B&R은 이 인증된 안전 기능을 제공하는 최초의 제조업체 중 하나가 되었다. Safely Limited Torque 기능은 SIL 2/PL d까지의 토크를 안전하게 모니터링한다.

토크는 드라이브 시스템에 통합되어 있는 전류 측정을 통해 구성된 최대값으로 제한된다. 안전 기능은 드라이브에서 별도로 실행되기 때문에 최대 빠른 응답 시간은 8 밀리초로 보장된다. 특히 Safely Limited Speed 또는Safe Direction과 같은 다른 안전 기능과 함께 성능이 발휘되면, Safely Limited Torque 기능은 작업자와 기계 간의 안전한 협업을 가능하게 한다. 쉽게 말하면, 기계 작업을 할 때 작업자가 부상을 입을 위험성이 최소화되는 것을 말한다.

기계 과부하 방지

Safely Limited Torque는 기계 시스템의 안전 하중을 제한하는 데에도 사용될 수 있다. 이와 같이 안전 기능은 나사의 과도한 조임을 방지하는 토크 렌치(Torque wrench)처럼 작용한다. 따라서 Safely Limited Torque는 구동 축과 브레이크의 과부하를 방지하기 위한 방편으로 사용될 수 있다. 결과적으로, 토크 스파이크를 고려할 필요가 없기 때문에 비교적 덜 비싼 기계 컴포넌트를 사용할 수 있다.

Please choose country and language

B&R Logo