Please choose country and language

자동화의 미래를 위한 새로운 X20 라인업

B&R, TSN을 통한 OPC UA 및 Intel 프로세서를 적용한 신제품 컨트롤러 출시

B&R은 TSN을 통한 OPC UA 통신기술과 Intel Apollo Lake I 프로세서를 적용한 컨트롤러를 최초로 선보인 제조업계 선두주자이다. 새로운 X20 컨트롤러 시리즈는 대폭 향상된 성능과 추가 RAM 및 통합 온보드 플래시 메모리 등이 돋보이는 제품군이다.

새로운 컨트롤러는 TSN을 통한 OPC UA 통신 기술을 지원하여, 해당 네트워크에서 필드레벨 마스터로 사용 가능하다. 본 제품은 동일한 소형 설계로 출시된 기존 X20 세대에 비해 대폭 향상된 처리 능력을 제공한다. 본 컨트롤러 제품군은 Intel Apollo Lake I 고속 프로세서가 탑재되어 100 µs 수준의 빠른 사이클타임이 가능하다. 또한 최적의 명령 처리를 위해 더욱 빠른 부동 소수점 장치(FPU) 및 고속 RAM 접근 기능을 제공한다.

통합 플래시 메모리

새로운 X20 컨트롤러는 통합 플래시 메모리를 내장하고 있다. 내장 플래시 드라이버가 CF(CompactFlash) 카드의 기능을 대체할 수 있어, CF 카드 없이도 선택사양의 장비 작동이 가능하다.

최적의 공간 절약

모든 X20 컨트롤러와 마찬가지로, 최대 250개의 I/O 모듈을 컨트롤러와 직접 연결하여 빈틈없이 원활한 라인업이 가능하다. 시스템 전체가 제어 캐비닛 내부 공간을 대폭 절약할 수 있게 되었다. 컴팩트한 제품 설계와 함께 이 컨트롤러는 자체 전원 공급장치를 내장하고, 연결 I/O 모듈들을 구비하고 있다. POWERLINK, TSN 지원 표준 이더넷, CAN, RS232 및 USB 등을 통합 인터페이스로 사용할 수 있다. 인터페이스 모듈을 통해 별도의 인터페이스를 추가할 수도 있다.

Please choose country and language

B&R Logo