Please choose country and language

컨트롤러 및 멀티터치 HMI가 하나로

HMI 전용 프로세서를 제공하는 B&R의 새로운 Power Panel

Power Panel C50은 단일 HMI 장치에 강력한 컨트롤러와 현대적인 projected capacitive 방식 터치 스크린의 결합을 장점으로 제공한다. Power Panel에는 HMI 어플리케이션을 위한 전용 프로세서가 장착되어 있으므로, mapp View HMI 어플리케이션을 위한 최적의 솔루션이다. -20°C ~ +60°C 범위의 온도에서 사용할 수 있으며 별도의 팬이 필요 없다.

현대적인 멀티터치 HMI는 투명 또는 무반사 유리로 이용할 수 있으며 프리미엄 기계 설계에 안성맞춤이다. 터치 스크린은 두꺼운 가죽 장갑에도 정확하고 확실하게 반응한다. 줌(zoom)이나 스와이프(swipe) 같은 제스처를 통해 직관적인 사용자 환경을 제공한다. Power Panel C50 은 7.0인치부터 15.6인치까지 4가지 사이즈의 와이드스크린 형식으로 제공된다.

컴팩트형 & 유지보수 필요 없음

이 Power Panel은 공간 절약이 가능하도록 초소형으로 설계되었고 지능형 케이블 콘센트를 갖추고 있어 쉽게 장착할 수 있다. 하드디스크, 팬, 배터리가 없어서 유지보수 또한 필요 없다. Panel의 전면은 IP65 보호 등급을 제공하므로 열악한 산업 환경에서도 사용 가능하다.

수많은 인터페이스

Power Panel C50은 POWERLINK, 이더넷 및 USB를 포함한 광범위한 통합 인터페이스가 내장되어 있어 최적의 성능 활용이 가능하다. Panel에 I/O 모듈은 물론 축, 안전 컴포넌트도 직접 연결할 수 있으며 추가적인 컨트롤러가 필요하지 않다.

mapp View의 이점 활용

고성능 Power Panel C50은 mapp View HMI 어플리케이션을 실행하는데 매우 적합하다. mapp View 소프트웨어 패키지로 B&R은 엔지니어링 환경에서 바로 웹으로 접속할 수 있도록 한다. 자동화 엔지니어들은 강력하고 직관적인 HMI 솔루션을 만드는 데 필요한 모든 도구를 가지고 있다. HTML5, CSS, JavaScript 기술을 직접 다룰 필요는 없다. mapp View는 전적으로 웹 표준을 기반으로 하여 어떤 기기에서든 최적의 디스플레이를 보장한다. 여러 화면의 콘텐츠들은 특정 사용자 또는 사용자 그룹에 맞게 커스터마이징 할 수 있다.

Please choose country and language

B&R Logo