Please choose country and language

컴팩트형에 고성능까지

New B&R compact controller with integrated switch

B&R이 최근 컴팩트-S 시리즈 에 추가한 것은 스위치 통합형 소형 컨트롤러다. 통합 스위치로 네트워크 스테이션 간 데이지 체인 케이블 연결이 가능하다.

X20CP0420은 전원 공급기를 포함해도 37.5mm 폭으로 컴팩트한 사이즈를 자랑한다. X20CP0420 컨트롤러는 사이클 시간을 4ms까지 단축하고 128MB RAM과 256MB 내장 플래시 메모리를 갖추고 있다. 뿐만 아니라 이더넷, USB, RS232와 같이 다양한 통신 옵션을 제공한다. CAN 버스 인터페이스(옵션)도 사용할 수 있다. 팬이나 배터리가 없는 컴팩트형 컨트롤러이기 때문에 별도의 유지보수도 필요 없다.

막힘 없는 자동화 솔루션

X20 I/O 모듈은 컨트롤러에 직접 연결하여 원활하게 작동할 수 있다. 시스템 전체를 설치해도 제어 캐비닛에 많은 공간을 절약한다. 컨트롤러의 폭이 작아도 컨트롤러 자체와 연결된 I/O 모듈을 위한 전원 공급 장치가 내장되어 있다. 별도의 전원 공급 모듈이 필요하지 않다.

Please choose country and language

B&R Logo