산업용 IoT의 통신 표준이 선정되다
TSN을 통한 OPC UA는 산업용 IoT의 통합 통신 표준이 될 것이다. OPC UA의 표준화 및 지속적인 개발은 OPC재단 산하에서 이루어질 것이다. 이는 공급업체에 제약되지 않고 인터페이스를 사용하지도 않는 산업용 통신에 대해 고대해 온 결과이다.
B&R은 컨트롤러 및 필드 레벨에서의 통신을 위해 TSN상의OPC UA를 개발 및 표준화에 앞장선 주도적인 회사이다. 본 업체는 OPC Foundation, IEC/IEEE, VDMA&R 등 해당 표준화 기구에서 선두적인 역할을 하고 있다. B&R의 전략 및 혁신 부문 부사장인 Stefan Schönegger씨는 "우리는 산업기계 분야의 제조사와 사용자 모두 원활한 통신으로부터 받는 혜택을 하루빨리 누릴 수 있도록 노력하고 있습니다."라고 말한다. B&R의 모기업인 ABB가 OPC재단의 이사회에 임명되면서 신기술 확산은 더욱 가속화될 전망이다.
18배 빠른 속도
TSN을 통한 OPC UA는 관리 및 구성이 쉬운Plug-and Produce 네트워크를 지원한다. 네트워크 기지에서는 현재 시장에서 사용되는 어떤 프로토콜보다 18배 더 빠른 통신 속도를 낼 것이다. 이것은 정확한 동기화가 요구되는 모션 제어 어플리케이션과 같은 분야에 새로운 가능성을 열어준다.
TSN을 통한 OPC UA도 향후 IoT 어플리케이션의 요구조건도 충족한다. 이 기술은 수만 개의 노드 수를 무제한으로 수용할 수 있는 네트워크를 지원하며, 이더넷 표준으로의 대역폭 확장을 통한 이점을 제공한다. 통합 머신 비전 어플리케이션에서 생성된 데이터와 같은 대량의 데이터도 손쉽게 처리할 수 있다.
IT와 OT의 융합
OPC UA는 센서에서 클라우드로 원활하고 투명한 통신을 가능하게 한다. IT와 OT영역이 통합 네트워크를 형성하여 모든 산업용 IoT 어플리케이션의 핵심 요구 사항을 충족한다. OPC UA와 TSN 이더넷 확장 모두 독립된 기구에서 관리 및 개발되기 때문에TSN 상의 OPC UA를 완전히 벤더 독립적인 프로토콜로 만든다. Schönegger 씨는 "통신 쪽에 있어 기계 제조사와 사용자들은 더 이상 특정 공급업체에 구애받지 않습니다."라고 설명한다.