신형 X20SO6530 디지털 출력 모듈은 단 25 mm 폭의 장치 상에 6개의 안전 계전기를 제공한다.
신형 B&R 모듈, 단 25 mm의 폭으로 6개의 안전 계전기 제공
신형 X20SO6530 디지털 출력 모듈은 X20의 표준적인 25 mm 폭으로 6개의 안전 계전기를 제공하여, 다수의 부동(浮動: floating) 신호가 요구되는 어플리케이션에 대해 비용 효율적이고 공간 절약적인 솔루션을 제공한다.
안전 요건을 충족시키려면 반드시 순방향 구동 피드백 접점을 safety technology에 적합한 방식으로 평가해야 한다. 이 신형 X20 모듈은 이 데이터를 내부적으로 평가하여, 6개의 안전 계전기 출력을 반도체 기반의 출력을 사용하는 것과 마찬가지로 용이하게 해 준다. 디지털 출력 모듈은 단일 채널의 격리된 출력을 갖추고 있으며 230 VAC / 6 A 또는 24 VDC / 6 A의 최대 스위칭 용량을 제공한다.
신형 X20SO6530 디지털 출력 모듈은 단 25 mm 폭의 장치 상에 6개의 안전 계전기를 제공한다. 1600x1067 - (97 KB)
Important information concerning the use of image material
The act of copying or in any way using the image linked below indicates that you have read and understand the following agreement concerning the use of images, which governs the usage of image material. If you do not accept the conditions of agreement, then you are not permitted to copy or to use the image in any capacity, without written consent from B&R.
User agreement:
In accordance with the conditions of this agreement, the image is only available for editorial purposes for members of the press or industry specialists. Right of use is limited to you only and cannot be transferred to third parties. The image may not be used to advertise or sell any product or technology (e.g. usage in advertisements, brochures, book covers, image databases, t-shirts or other promotional material). The image may not be altered or modified in any way, as a whole or partially. B&R is and remains at all times the sole owner of the image. You are not permitted in any way to delete, alter or conceal any legends or descriptions belonging to the image.
B&R provides the image as is and without any guarantees. You, not B&R, carry sole responsibility for your use of the image. B&R is either the owner or the licensee of the image and not an intermediary of the owner. By using the image material, you are inherently obligated to print "Copyright B&R" at a suitable location in the publication. Furthermore, a sample copy of any printed publication containing the image must be sent to B&R.