Please choose country and language

세척 작업을 고려한 ACOPOStrak

엄격한 청결 요건을 위해 고안된 IP69K 보호 등급 트랙 시스템

B&R은 이제 자사의 지능형 ACOPOStrak 트랙 시스템 시리즈로 IP69K 보호등급을 지원하는 신제품 모델을 제공한다. 새로운 버전의 트랙은 최대 80°C의 온도에서 고압 세척이 가능하다. 따라서 식음료 및 제약업계와 같은 최고 수준의 청결 요건이 수반되는 산업부문에서 사용하기에 적합하다.

신형 트랙은 고압 세척 작업에서 보호될 뿐만 아니라 먼지를 완전히 차단하는 방진기능을 겸비하고 있다. IP69K 보호등급의 트랙 시스템은 주요 포장 어플리케이션에 적합하다. 이 제품은 설치가 복잡한 건조하거나 습기가 많은 곳에서도 사용이 가능하다.

셔틀과 세그먼트를 고려한 부식 방지

새로운 트랙은 셔틀과 세그먼트가 스테인리스강으로 제작되고, 안전하게 용접되 부식에 대한 내성을 갖추었다. 스테인리스강 소재의 하우징 덕분에 부식성 제품을 운송하고, 염수 분무와 같은 부식성 환경에서도 ACOPOStrak의 작동이 가능하다. 트랙 표면 전체가 화학적 내성을 갖추고 있어, 입자나 액체가 셔틀이나 세그먼트 내부에 침투하는 것을 방지한다. 셔틀의 자기 장치는 고압 세척으로부터 완전히 보호된다.

완벽한 유연성

With the IP69K version of the ACOPOStrak, B&R enables economical batch-size-one operation with the efficiency of mass production – even for industries with strict cleanability requirements. ACOPOStrak can be expanded flexibly by adding track modules and processing stations. This makes machines scalable enough to adapt to changing production requirements at any time.

Please choose country and language

B&R Logo