Please choose country and language

ABB 와 B&R, SPS에 최초로 완벽하게 통합된 솔루션 제공

ABB 로봇도 B&R 자동화 포트폴리오의 주력 제품

B&R은 SPS 무역박람회에서 ABB의 로보틱스 & 개별 자동화 사업의 일부인 ABB 로봇을 자동화 환경의 핵심 기능으로 선보일 것이다. 기계 제작자들은 로봇과 기계 제어 시스템을 한 곳에서 구입할 수 있다. 또한 B&R은 홀 7 / 부스 206에서 전시하는 TSN을 통한 실시간 개방형 OPC UA의 포괄적인 포트폴리오를 런칭할 예정이다.

ABB 로봇을 B&R 자동화 시스템에 통합하면 전용 로봇 제어기, 별도의 제어 캐비닛 및 프로그래밍 전문가가 필요 없다. 이 새로운 솔루션은 복잡성을 줄이고 동기화를 최적화한다. 고객은 전례 없는 정밀도와 사용자 친화적인 프로그래밍의 혜택을 누릴 수 있다.

B&R 제품은 TSN을 통한 OPC UA 통신으로

TSN을 통한 개방적이고 실시간 OPC UA 통신을 이용하는 종합적인 제품 포트폴리오도 B&R 부스에 전시될 것이다. X20 PLC, 버스 컨트롤러, 산업용 PC 및 TSN 기계 스위치 등 B&R의 모듈 설치가 가능한 기계는 완전히 표준화된 네트워크를 이용할 수 있다. 개방형 표준은 다수의 프로토콜을 하나의 프로토콜로 줄인다. 네트워크 내의 모든 노드들은 단일 인터페이스로 표준화된 데이터를 교환하므로 기계와 공장의 개발 및 운영은 상당히 쉬워진다.

분산된 소형 드라이브로 기계 개발 간소화

또한 B&R 부스에서는 완전히 새롭고 특별한 두개의 소형 모터가 장착된 드라이브가 전시된다. 새로운 이 ACOPOS 모터 장치 는 공장과 기계의 모듈화 개발을 촉진한다. 이를 이용하여 설치 비용과 캐비닛 공간을 줄일 수 있다. 새로운 이 장치는 0.22kW에서 0.35kW의 전력 범위를 다루며, 가장 작은 것은 60mm x 90mm (w x h)의 크기이다. 소형의 크기에도 불구하고 50μs의 빠른 제어 루프를 구현할 수 있는 완전 통합된 서보 드라이브이다.

Please choose country and language

B&R Logo