Please choose country and language

최대 토크 밀도를 갖는 서보 모터

B&R 서보 모터 라인업에 추가된 강력한 모터 제품군

B&R은 8LS 서보 모터 개발에 있어서 또 한 걸음 앞으로 나아갔다. 새로이 설계된 사이즈 5 모터는 길이 A, B 및 C의 3종으로 8LS 제품군의 중간 범위의 빈틈을 메워주었다. 과거 제품들과 비교할 때 이들은 보다 콤팩트한 사이즈와 향상된 열특성 설계를 제시한다.

높은 동력성과 강력한 성능

신형 8LS 서보 모터는 높은 동력성을 자랑하고 또한 높은 토크-과부하 비율을 제공한다. 이들은 플라스틱 가공, 윤전기 및 서보 펌프와 같은 어플리케이션에 완벽하게 적합하다. 신형 모터들은 142mm의 플랜지 크기로 탁월한 토크 밀도를 과시한다. 고객들은 보다 작은 공간과 함께 더 강력한 출력으로 편익을 누리게 된다. 이들 모터는 B&R의 다양한 기어박스 옵션과 조합되고 미리 조립된 모터-기어박스 조합으로도 선적될 수 있다. 이들은 B&R의 수많은 기어박스 옵션 중 어느 것과도 조합되고 사전 조립된 모터-기어박스 조합으로도 선적될 수 있다.

안전 기능 내장

8LS 시리즈의 모든 모터는 디지털 인코더 및 안전 기능을 옵션으로 선택할 수 있다. 대다수의 속도 변형에 대해, 사이즈 7까지의 모터들도 모터와 인코더 용의 케이블을 조합한 단일 케이블 솔루션으로 제공된다. 이에 의해 배선이 최소화되고 설치 비용이 현저히 절감된다.

Please choose country and language

B&R Logo