Please choose country and language

기계의 눈

B&R, SPS IPC Drives 전시회에서 완전히 통합된 카메라 선보여

B&R의 머신 비전 시장 진출은 Smart Sensor (스마트 센서)와 Smart Camera (스마트 카메라)로 두 가지 카메라 모델이 주도하고 있다. 이 카메라들은 자동화 시스템에 완전히 통합되어 있기 때문에 마이크로초 단위의 정밀함으로 기계의 기능과 동기화될 수 있다.

Smart Sensor는 QR 코드 판독 또는 위치 감지와 같은 단일 머신 비전 기능을 구현하도록 설계되었다. 다른 제품들과는 달리 각 기능에 전용 하드웨어를 설치할 필요가 없다. 대신에 사용자는 Automation Studio 개발 환경에서 원하는 Smart Sensor 기능을 구성하기만 하면 된다. OEM은 카메라 하나만 구입하고도 다양한 어플리케이션에 적용할 수 있다.

확장 가능한 하드웨어

둘 이상의 기능이 필요한 경우 보다 강력한 Smart Camera로 쉽게 전환할 수 있다. 기존의 어플리케이션 소프트웨어, 파라미터 및 모델들은 계속해서 사용될 수 있다. 어떤 카메라 타입을 선택하든 설치는 어렵지 않다. 간단하게 카메라를 기계 네트워크에 연결하기만 하면 컨트롤러에서 필요한 모든 설정을 자동으로 불러온다.

최적의 영상 화질

Smart Sensor와 Smart Camera에는 각각 1.3~5메가픽셀의 세 가지 이미지 센서 중 하나를 장착할 수 있다. 이 세 가지 센서는 모두 큰 픽셀 크기, 높은 조감도 및 노이즈가 적은 것이 특징이다. 이를 통해 고속 어플리케이션에서도 최적의 영상 화질을 보장한다. 조명은 통합형 LED, 외부 조명 또는 백라이트의 형태로 구현될 수 있다.

하우징 모델은 통합형 렌즈 또는 표준형 C 마운트가 있다. 통합형 렌즈는 전자 초점 조정 기능이 있으며 4.6~25mm의 초점 길이로 사용할 수 있다. B&R의 모든 렌즈는 최대 선명도와 최적의 영상 촬영 기준을 달성하는 데 사용되는 영상 센서에 맞게 특별히 최적화되어 있다.

단 하나의 케이블

카메라는 케이블 하나만 있으면 된다. 카메라는 필요한 24 VDC 전원을 공급하는 M12 하이브리드 커넥터를 통해 기계 네트워크에 통합된다. 추가적인 카메라 또는 B&R 조명 부품은 데이지 체인 (Daisy-chain) 케이블링으로 쉽게 두번째 하이브리드 연결이 가능하다.

Please choose country and language

B&R Logo