Please choose country and language

뉴스레터 11/2019

모든 것을 위한 하나의 네트워크

독자분들께,

단일 인터페이스, 개방형 통신 표준은 독점 시스템을 포함한 다수의 프로토콜을 하나의 인터페이스로, 하나의 솔루션으로 원활하게 이용할 수 있습니다. 관리할 통신 프로토콜 하나만 있으면 보다 유연한 제조 시스템을 구축할 수 있습니다.

즐겁게 읽으세요!
당신의 B&R 팀

더 강력해진 X20 출시

산업용 PC의 성능과 X20 컨트롤러 시리즈의 콤팩트한 디자인을 결합하여 새로운 B&R 컨트롤러 X20CP3687X가 출시했습니다. 

PC만큼 강력한 성능

새 ACOPOS 모터 시리즈, 300° 회전식 연결부로 더 쉬운 설치를

300° 회전식 연결부는 새로운 ACOPOS 모터 시리즈 설치를 용이하게 하는 동시에, 케이블 연결에 드는 인력과 비용이 감소합니다.

300° 로 더 유연하게

TSN을 통한 OPC UA로 네트워크 구현

TSN을 통한 OPC UA가 있는 네트워크 솔루션을 이용하는 제조업체라면 더 이상 어떤 방해요소도 존재하지 않습니다. 실시간 기능을 갖춘 새로운 이더넷 스위치는 50μs 미만의 사이클 시간을 가능케 합니다.

TSN을 통한OPC UA 구현

자동화의 미래

뉘른베르크에서 열리는 SPS 전시회는 11월 26일부터 28일까지 열립니다. B&R은 7번 홀, 114번과 206번 부스에서 미래의 공장은 어떻게 실현할 수 있는지 보여줄 예정입니다. 이벤트 페이지에서 최신 정보, 최신 비디오 및 중요한 일정을 확인하실 수 있습니다.

SPS에서 만나볼 B&R

Please choose country and language

B&R Logo