マテリアル・ナンバーDescription製品を比較する ...
B&R Logo
  • ウェブサイト
  • 型番
  • シリアルナンバー
ログイン
としてログイン ユーザー名ログアウト
ロード中...
日本語

Please choose your country:

フォローする:

Power Panel 500

Power Panel 500 Gruppe 1_white

産業用PCのパフォーマンスを持ったパネル

新しいPower Panel 500シリーズはインテル® Atom™アーキテクチャを内蔵しており、以前は産業用PCでしか対応できなかった領域にまで進出しました。

lib.block.product.categories

  • コンポーネントとモジュール

マテリアル・ナンバーDescription製品を比較する ...

どんなオートメーション・タスクにも最適なデバイスを

以前にも増して、コントロールやビジュアライゼーション・ソリューションの競争は激しく、完成していて、拡張性があり、目の前にあるアプリケーションに合っていなくてはなりません。 製品タイプの幅広さや柔軟なシステム拡張のための様々なオプションは機械メーカにとって非常に重要です。 このため、ユーザに制御トポロジについて最高レベルの自由度を与えられる高性能なオールインワン・ソリューションがオートメーションにとって重要なコンポーネントとなります。 費用効果の優れたソリューションは、ハードウェアとソフトウェアの両方をそれぞれのアプリケーションに適合させることによって実現できます。

コントロールとビジュアライゼーション、モーション・コントロール・テクノロジーをひとつのデバイス上で組み合わせることによって、高度な統合性によってパネルを様々なオートメーション・インフラストラクチャに接続できるようにする高性能で完成したソリューションが可能になります。 コンパクトな Power Panelデバイスは過酷な産業環境での使用に向けて設計されており、操作の快適性の高さをお約束します。 統一されたプロジェクト開発と統合型の言語切替オプションによって、B&Rのコントロールパネルは世界中で産業界のスタンダードとなっています。

産業用PCのパフォーマンスを持ったパネル

新しいPower Panel 500シリーズはインテル® Atom™アーキテクチャを内蔵しており、以前は産業用PCでしか対応できなかった領域にまで進出しました。 Power Panel 500に使用されているインテル® Atom™ Z510/Z520/Z530プロセッサは非常にパワーがあり、要求の高いアプリケーションにも対応できます。 RAMも2GBまでと、十分です。

豊富な製品レンジには5.7" VGAから15" XGAまで種類があるパネルもあり、直感的なタッチスクリーンとファンクションキーがついています。 ギガビット・イーサネットがプラントネットワーク上の高速通信を確立します。 追加でフィールドバス・インターフェースや他のギガビット・イーサネット・インターフェースも必要に応じて付け加えることができます。 Power Panel 500を設計する際には、せまい場所でも使えるよう、据付け奥行を最小にするよう最大の注意を払いました。

  • 対角
    ディスプレイ解像度
    ピクセル
    5.7"
    VGA
    640 x 480
    7"
    WVGA
    800 x 480
    10.4"
    VGA
    640 x 480
    12.1"
    SVGA
    800 x 600
    15"
    XGA
    1024 x 768

最大限の柔軟性を持った完全なソリューション

集中型の操作/コントロール・ユニットとして、Power Panelデバイスはコントロール、ビジュアライゼーションとモーション・コントロール・テクノロジーをひとつのパッケージに組み合わせました。 組込プロセッサからフルPCまで、この製品レンジは常に最適なシステム・アーキテクチャを提供し、機械メーカにとって費用効率のよいソリューションを可能にします。

拡張が必要な場合は、モジュラータイプのフィールドバス・インターフェースを使って、リモートI/Oモジュールとドライブを接続できます。 必要であれば、Power PanelデバイスはPOWERLINK、CAN、PROFIBUS DPやその他のフィールドバス・インターフェースを使って拡張することもできます。 これによって、あとから他のトポロジの追加の導入も問題なくできます。 複数の分散型操作ステーションを使って、複雑なマシンが確実に操作されるようにすることもたびたびあります。 これによって、操作担当者はアクセスが簡単になり、必要なときに機械上でプロセス情報を入手できるようにします。

オープン・システム・プラットフォーム

完結したオートメーション・ソリューションを提供するだけでなく、Power Panelデバイスはオープン・オペレーティング・システムにとっても最適なプラットフォームです。 同じシステム・プラットフォーム上で異なるソフトウェア・アーキテクチャの導入を可能にし、ユーザに最大限の柔軟性を与えます。

システム全体の自動化に使われるかどうかに関係なく、高性能なビジュアライゼーション端末やオープンなPCオペレーティングシステムと一緒になっているので、Power Panelシリーズはどんな状況にも適したツールといえます。

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.