マテリアル・ナンバー Description 製品を比較する ...
  • ウェブサイト
  • 型番
  • シリアルナンバー
ログイン
としてログイン ユーザー名ログアウト
ロード中...
B&R Logo

Panel PC 900 シングルタッチ

Automation Panel Single

シングルタッチ・パネル

既存のシステムとの互換性が必要なすべてのアプリケーションについて、アナログ抵抗膜方式タッチスクリーン使用の4:3パネルも利用できます。これにより最新のソフトウェアの調整なども必要なく、PCプラットフォーム上でHMIアプリケーションを現行の解像度で使用し続けることができるようになります。

拡張性のあるパフォーマンス

Panel PC 900のプロセッサは、シングルコアCeleronからクァッドコアi7まで、すべての種類で多彩なCPUのパフォーマンスレベルを選べ、どんなアプリケーションにも最適なプラットフォームを作ることができます。 ファンレスで運用しても、Panel PC 900は前世代のハイエンド機を上回るパフォーマンスが可能です。

lib.block.product.categories

多彩なパネルテクノロジー

Automation Panelの第2世代はB&RのパネルPCデバイスの技術的基盤にもなっています。 このモジュラープラットフォーム方式が非常に柔軟性に富んだ製品ポートフォリオへと繋がっています。

コア・コンポーネントはパネル自体であり、Panel PC 900システムによって処理能力に拡張性を持つフル装備のパネルPCに変換させることができます。 Panel PCとAutomation Panelに同じフロントサイド・プラットフォームを使用することで、交換部品用の倉庫スペースを削減できます。 Automation PanelとPanel PCを使用したカスタマイズもひとつのベースユニットだけで可能です。

ハイライト

  • アナログ抵抗膜方式シングルタッチスクリーン
  • 12.1" XGAから19" SXGAまでのディスプレイ
  • アンチグレアガラス
  • 滑らかさに優れる
  • 傷がつきにくい
  • 清掃がしやすい
  • 手袋をしたままでも操作可能
  • スリムなデザイン
  •  
    4:3
    ディスプレイサイズ
    12.1"
    15"
    19"
    解像度
    1024 x 768
    1024 x 768
    1280 × 1024
    タッチスクリーン
    アナログ抵抗膜方式
    アナログ抵抗膜方式
    アナログ抵抗膜方式
    画面方向
    電源
    24 VDC
    85~264 VAC
    24 VDC
    85~264 VAC
    24 VDC
    85~264 VAC

互換性

Panel PC 900デバイスの先進的なデザインは、ワイドスクリーンディスプレイを使った マルチタッチシステム だけでなく、従来型の 4:3 ディスプレイもサポートしています。 アナログ抵抗膜タッチスクリーンと19インチまでのディスプレイサイズを備えており、Panel PC 900システムは旧世代デバイスの画像解像度や寸法とも互換性を持っています。

ハイライト

  • Intel Core i シリーズ・プロセッサ搭載
  • 2x ギガネット・イーサネット、 2x RS232、4x USB 3.0
  • ハイデフィニション・オーディオ
  • HDD/SSD
  • 2 モジュラーインターフェース
  • 一体型UPS
  • PCI / PCI Expressスロット(2個まで)
  • スリムなデザイン
Backside2
Backside3
PPC Rückansicht

Panel PC 900システム・プラットフォームは完全にモジュラー化されたデザインなので、非常に多くのアプリケーションに合わせてカスタマイズが可能です。 データストレージはSSDからCFastから選べ、PCIとPCI Expressのスロットも利用可能、またAC電源と一体型UPSも備えているため、使い方は無限大です。

PPC900 - 1 slot
PPC900 - 2 slot
PPC900 - Power Suppl
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.