マテリアル・ナンバー Description 製品を比較する ...
  • ウェブサイト
  • 型番
  • シリアルナンバー
ログイン
としてログイン ユーザー名ログアウト
ロード中...
B&R Logo

Panel PC 900 マルチタッチ

Multitouch Panels

マルチタッチパネル - ユーザビリティを最適化

マルチタッチパネルは革新的なHMIデザインに新たな局面を開きます。アプリケーションで使われる指の動きは非常にたくさんあります。2本の指で拡大・縮小したり、対象を回転させたり、リストをスクロールし、すばやいスワイプで次の画面に切り替えるなど。マルチタッチテクノロジーの主な利点は、オペレーションをいかに直感的にするかというところです。同時に、重要な作業や危険を伴う可能性のある作業に対しては、両手での操作により、効率よく意図しないオペレータのミスを防ぎます。マルチタッチ・ディスプレイはWindows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB、Windows Embedded 8.1 Industry Professional、 Windows 7 Professional/Ultimate、Windows Embedded Standard 7 Premiumといったオペレーティング・システムにサポートされています。

lib.block.product.categories

多彩なパネルテクノロジー

Automation Panelの第2世代はB&RのパネルPCデバイスの技術的基盤にもなっています。 このモジュラープラットフォーム方式が非常に柔軟性に富んだ製品ポートフォリオへと繋がっています。

コア・コンポーネントはパネル自体であり、Panel PC 900システムによって処理能力に拡張性を持つフル装備のパネルPCに変換させることができます。 Panel PCとAutomation Panelに同じフロントサイド・プラットフォームを使用することで、交換部品用の倉庫スペースを削減できます。 Automation PanelとPanel PCを使用したカスタマイズもひとつのベースユニットだけで可能です。

ハイライト

  • 投影型静電容量方式マルチタッチスクリーン
  • 15.6" HDから24" フルHDまでのディスプレイ
  • アンチグレアガラス
  • 滑らかさに優れる
  • 傷がつきにくい
  • 清掃がしやすい
  • 手袋をしたままでも操作可能
  • スリムなデザイン
  •  
    ワイドスクリーン
    ディスプレイサイズ
    15.6"
    18.5"
    21.5"
    24"
    解像度
    1366 x 768
    1366 x 768
    1920 x 1080
    1920 x 1080
    タッチスクリーン
    投影型静電容量方式
    投影型静電容量方式
    投影型静電容量方式
    投影型静電容量方式
    画面方向
    電源
    24 VDC
    85~264 VAC
    24 VDC
    85~264 VAC
    24 VDC
    85~264 VAC
    24 VDC
    85~264 VAC

将来も保証

Panel PC 900の前面は最高品質の投影型静電容量方式タッチスクリーンです。 全面アンチグレアガラスと鮮やかな高解像度ディスプレイは、高機能操作パネル技術の粋といえるでしょう。 新シリーズでは制御キャビネット・カットアウトやサポートアームなどの取付オプションもご利用いただけます。 ディスプレイは長持ちする省電力LEDバックライトも備えています。

ハイライト

  • Intel Core i シリーズ・プロセッサ搭載
  • 2x ギガネット・イーサネット、 2x RS232、4x USB 3.0
  • ハイデフィニション・オーディオ
  • HDD/SSD
  • 2 モジュラーインターフェース
  • 一体型UPS
  • PCI / PCI Expressスロット(2個まで)
  • スリムなデザイン

互換性

Panel PC 900デバイスの先進的なデザインは、ワイドスクリーンディスプレイを使った マルチタッチシステム だけでなく、従来型の 4:3 ディスプレイもサポートしています。 アナログ抵抗膜タッチスクリーンと19インチまでのディスプレイサイズを備えており、Panel PC 900システムは旧世代デバイスの画像解像度や寸法とも互換性を持っています。

Backside2
Backside3
PPC Rückansicht

Panel PC 900システム・プラットフォームは完全にモジュラー化されたデザインなので、非常に多くのアプリケーションに合わせてカスタマイズが可能です。 データストレージはSSDからCFastから選べ、PCIとPCI Expressのスロットも利用可能、またAC電源と一体型UPSも備えているため、使い方は無限大です。

PPC900 - 1 slot
PPC900 - 2 slot
PPC900 - Power Suppl
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.