マテリアル・ナンバー Description 製品を比較する ...
  • ウェブサイト
  • 型番
  • シリアルナンバー
ログイン
としてログイン ユーザー名ログアウト
ロード中...
B&R Logo

Panel PC 3100 マルチタッチ

PPC3100_white

パフォーマンスの幅も広く

プロセッサは最新世代のインテルCore-iテクノロジーをベースとし、CeleronからCore i7まで幅広く選べます。そのため、処理能力は対象のアプリケーションにぴったり合わせることができます。

どのタイプもファンレスとなっているため、Panel PC 3100は回転部品を使用していません。そのため、エア・フィルタの交換などメンテナンス作業が必要なくなりました。拡張可能なメモリ・オプションの幅は、4~32 GBです。

マルチタッチパネル - ユーザビリティを最適化

マルチタッチテクノロジーの主な利点は、オペレーションをいかに直感的にするかというところです。同時に、重要な作業や危険を伴う可能性のある作業に対しては、両手での操作により、効率よく意図しないオペレータのミスを防ぎます。

Multitouch Panels

lib.block.product.categories

  • コンポーネントとモジュール

ハイライト

  • 投影型静電容量方式マルチタッチスクリーン
  • 10.1" WXGAから24" フルHDまでのディスプレイ
  • アンチグレアガラス
  • 滑らかさに優れる
  • 傷がつきにくい
  • Intel Core i プロセッサ
  • コンパクトなサイズ
  • 多くのインターフェース
  • モジュラー・インターフェース・オプション
  • ファンレス

拡張可能なパネルPC

Automation PC 3100はリモートパネルの制御用に設計されていますが、Panel PC 3100はPCとディスプレイを組み合わせてひとつのシステムにします。PCユニットは、制御盤に組み込まれる対角寸法10.1"以上のAutomation Panelと組み合わせることが可能です。

将来も保証

B&RのPCシステムは長期間にわたる製品供給と、将来に向かって信頼できるアップデートをご提供します。時間の経過によって、PCハードウェアに継続的に調整を加える必要もありません。

モジュラー化による汎用性

Panel PC 3100は、さまざまなモジュラー・インターフェース・オプションを提供します。2つのスロットで、シリアルインターフェース、イーサネット、CAN、POWERLINKのカードに対応可能です。スロットはUPSソリューションや、オーディオインターフェースにも使用可能です。産業用PCには産業用の強度を持ったCFastデータ・ストレージ・デバイス用のスロットも2つ搭載されています。それぞれ256 GBまで使えるので、CFastカードは性能を向上させることができ、不具合時のためのバックアップ保護やRAIDセットとして使用できます。

PPC3100 - Interfaces

エネルギー効率のよさ

最新世代のインテルCore i-シリーズテクノロジーのもうひとつの特長は、消費電力を抑えながらパフォーマンスを大幅に高め、エネルギー効率を最大化し、内部ファンの必要性をなくしたことです。Panel PC 3100は、受動冷却を標準で採用しています。

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.