マテリアル・ナンバー Description 製品を比較する ...
  • ウェブサイト
  • 型番
  • シリアルナンバー
ログイン
としてログイン ユーザー名ログアウト
ロード中...
B&R Logo

Automation Panel マルチタッチ

Multitouch Panels

マルチタッチパネル - ユーザビリティを最適化

マルチタッチパネルは革新的なHMIデザインに新たな局面を開きます。アプリケーションで使われる指の動きは非常にたくさんあります。2本の指で拡大・縮小したり、対象を回転させたり、リストをスクロールし、すばやいスワイプで次の画面に切り替えるなど。マルチタッチテクノロジーの主な利点は、オペレーションをいかに直感的にするかというところです。同時に、重要な作業や危険を伴う可能性のある作業に対しては、両手での操作により、効率よく意図しないオペレータのミスを防ぎます。マルチタッチ・ディスプレイはWindows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB、Windows Embedded 8.1 Industry Professional、 Windows 7 Professional/Ultimate、Windows Embedded Standard 7 Premiumといったオペレーティング・システムにサポートされています。

lib.block.product.categories

  • コンポーネントとモジュール

マテリアル・ナンバーDescription製品を比較する ...

多彩なパネルテクノロジー

Automation Panelの第2世代はB&RのパネルPCデバイスの技術的基盤にもなっています。このモジュラープラットフォーム方式が非常に柔軟性に富んだ製品ポートフォリオへと繋がっています。

コア・コンポーネントはパネル自体であり、モジュラー型のSmart Display Linkレシーバを追加すればAutomation Panelに転換することができます。あるいはSmart Display Link 3を使って設置距離を伸ばし、しかも配線を簡単にするという可能性も広がります。PCユニットを加えれば、同じパネルを本格的なPanel PCに変身させ、処理能力を拡張することも可能です。同じフロントサイド・プラットフォームを使用することで、交換部品用の倉庫スペースを削減できます。Automation PanelとPanel PCを使用したカスタマイズもひとつのベースユニットだけで可能です。

ハイライト

  • 投影型静電容量方式マルチタッチスクリーン
  • 7" XGAから24" Full HDまでのワイドスクリーン・フォーマット
  • DVI、SDL、SDL3に接続可能
  • スリムなデザイン
  • 取付方法がフレキシブルに
  • 手袋をしたままでも操作可能
  • アンチグレアガラス

統一されたシステムプラットフォーム

システムをパネル、Smart Display Link(SDL/SDL3)レシーバ、Panel PCに分割すれば、フィールド上で大きなメリットがあります。ディスプレイが損傷してもすばやく交換できます。つまり、Panel PC全体を交換する必要がありません。このようにして、B&Rは統一的な内部インターフェースを作り、将来的にどんなPCアーキテクチャを使ってもフレキシブルなシステムプラットフォームを確立できるようにしています。

Backside1

高機能なパネル通信

リモートで操作パネルに接続できる柔軟性がAutomation Panelシステムの競争力を高めています。フィールド上のたくさんのパネルに対しても、Automation PC 910はSDLインターフェースで対応可能であり、また標準DVIインターフェースでも操作可能です。SDLによってPCとディスプレイの接続は簡単に、ケーブル1本でできるようになります。短距離の配線に理想的なソリューションです。

Smart Display Link 3の強みは距離が長くなるときに発揮されます。SDL3を使えば、Automation PCから100m離れたところまでのAutomation Panelを操作可能になります。

Smart Display Linkはディスプレイユニットにイメージデータだけではなく、タッチスクリーン、LED、キーボード、リモートUSBインターフェースを稼動させるのに必要なデータをすべて供給します。

すべての産業向けに

標準機種に加え、Automation Panelは様々な産業特有の設計でもご利用いただけます。したがって、食品産業での特別な衛生面、安全関連などの要件や通常自動車産業に限定された個別の作業要素などにも対応できます。

  • ディスプレイサイズ
    解像度
    タッチスクリーン
    ファンクション・キー
    システムキー
    前面USBインターフェース
    7"
    WVGA
    投影型静電容量方式
    10.1"
    WXGA
    投影型静電容量方式
    12.1"
    WXGA
    投影型静電容量方式
    15.6"
    HD
    投影型静電容量方式
    18.5"
    HD
    投影型静電容量方式
    21.5"
    フルHD
    投影型静電容量方式
    24"
    フルHD
    投影型静電容量方式
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.