マテリアル・ナンバー Description 製品を比較する ...
  • ウェブサイト
  • 型番
  • シリアルナンバー
ログイン
としてログイン ユーザー名ログアウト
ロード中...
B&R Logo

Power Panel 300/400

Power Panel 420_white

統合型制御、操作、ヴィジュアライゼーション

コンパクトで性能の高いPower Panelデバイスは、部品密度が最大な、小規模から中規模の機械・システムについて自動化する際に、第一の選択肢となります。

lib.block.product.categories

  • コンポーネントとモジュール

マテリアル・ナンバーDescription製品を比較する ...

ユニバーサル・アプリケーション

BIOSが付属するPower Panel 300デバイスは、Windows® CEやWindows® XP Embeddedの使用について設定されています。これにより、ウェブ端末やシン・クライアントとして、デバイスを標準的なSCADAパッケージとともにユニバーサルに利用できるようになります。

制御とモーション・テクノロジーを統合

Power Panel 400デバイスは、制御とドライブのテクノロジー両方を統合します。デバイスはインターフェース・モジュールとして最大2スロットまで装備しています。CAN bus、X2X Link、POWERLINK接続がサポートされています。

Automation Studio™によるプログラミング

Automation Studio™はコントローラとビジュアライゼーションの統一された構成とプログラミングを取り扱っています。Power Panel 300と400を端末モードで組み合わせることにより、より自由度が高まります。たとえば、機械の片側に位置するPower Panel 400は、すべての制御とビジュアライゼーションのタスクに対応できます。一方、機械の反対側にあるPower Panel 400は、2番めのビジュアライゼーション・アプリケーションを管理できます。

ディスプレイの種類

5.7" QVGAから15" XGAにおよぶモデルが、シリーズ機製造のあらゆる要求に合わせることができます。

堅牢で、日常使用に最適

開発中、タフな産業用環境の要求はすべて、考慮に入れられました。Panel Panelデバイスはすべて、ファンレスで動作可能です。実績のあるコンパクトフラッシュ・カードが記憶装置に使われます。これにより、Power Panelはまったく回転部品なしで操作することができ、非常に強い振動にも耐えるパワーが与えられます。

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.