マテリアル・ナンバー Description 製品を比較する ...
  • ウェブサイト
  • 型番
  • シリアルナンバー
ログイン
としてログイン ユーザー名ログアウト
ロード中...
B&R Logo

Mobile Panel 50

Mobile Panel MP50_white

たくさんのバリエーション

人間工学的に優れ、軽くて衝撃に非常に強い-これらはMP50ラインのハンドヘルド端末の特長であり、オンサイト・オペレーションを安全かつ簡単にし、機能を部分的にまったく犠牲にせずにモニタリングを可能にします。

lib.block.product.categories

  • コンポーネントとモジュール

マテリアル・ナンバーDescription製品を比較する ...

このシリーズのデバイスはディスプレイ・サイズとコントロールの方法によって区別されます。 アプリケーションによって、コントロールの方法はジョイスティック、ハンドホイール、オーバーライド・ポテンショメータ、キースイッチ、あるいは照射式ボタンなどがあります。 MP50モバイルパネル・デバイスは6.5" VGAカラーTFTディスプレイでご利用いただけます。 Eストップボタンは追加の接続ボックスを介して一体化され、セーフティ機能を失うことなく操作中にデバイスを接続したり切ったりできるようになります。 2つの一体型3段階スイッチは人間工学的に配慮して左右どちらの利き手のオペレータ対応して設置することができ、セットアップ中でも最大限のセーフティを提供します。

パフォーマンスの原理

プロセッサは 256 MB DRAM付属のIntel PXA 270 CPUをベースにしています。 Windows CEオペレーティング・システムはモバイル・シン・クライアントやコントローラへの直接接続、オープンなSCADAシステムなど幅広い種類のアプリケーション・タイプに対して弾性基礎を与えます。 IP65保護付きの二重壁パネルはUSB、イーサネット10/100といったインターフェースを組み込んでいます。

新シリーズはB&Rのシステム環境に切れ目なくフィットします。 パネルはVisual Componentsを使用して簡単にコンフィギュレーションができます。 X20CPUはコンパクトで拡張性のあるコントロール・プラットフォームを実現し、すべての機能を結合させます。

厳しい産業用環境での使用に耐える頑丈な設計

Mobile Panelのようなハンドヘルド・ユニットは、据付型のデバイスよりも高い要求に応えなくてはなりません。 このため、Mobile Panelは特に頑丈な設計となっています。 二重壁の筐体は大きな衝撃も吸収します。 キースイッチやEストップなどの制御要素は埋め込み型になっています。 丸みのある筐体の形が外からの衝撃を和らげます。

さらに、電子部品は外からのショックや振動をできるだけ効果的に吸収するように配置されています。 筐体、ケーブル、コネクタはすべて塵や散水に対して保護されています。

操作とモニタリング

Mobile Panelでは、ディスプレイとキーの限られたスペースを最適に使います。 B&Rはファンクション・キー、数字キーとタッチスクリーンの組合せで使うことにしました。 よく使われる機能はあらかじめプログラムされたキーに割り当て、機械の状態によって使う機能はタッチボタンに割り当てました。 タッチスクリーン用のデジタルペンはデバイスの裏側にあります。

追加情報

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.