マテリアル・ナンバー Description 製品を比較する ...
  • ウェブサイト
  • 型番
  • シリアルナンバー
ログイン
としてログイン ユーザー名ログアウト
ロード中...
B&R Logo

Automation Panel 5000 スイングアーム マルチタッチ

AP5000 - Panel Family side

スワイプ、ズーム、スクロール

マルチタッチ・システムは産業用環境において、直感的なスワイプ、ズーム、スクロールといったジェスチャーの便利さにより、急速に人気を呼んでいます。投影型静電容量式タッチスクリーンを使用したワイドスクリーンAutomation Panelは、15.6インチから24インチまでのサイズで、HD ReadyまたはフルHDの解像度よりお選びいただけます。

lib.block.product.categories

  • コンポーネントとモジュール

マテリアル・ナンバーDescription製品を比較する ...

以前のパネルがリモートで産業用PCに接続されていたのに対し、最近の分散型制御アーキテクチャでは、パネル自体にIT機能をを搭載し、一体型のPCコンポーネントの形にする必要性が増加しています。Automation Panel 5000は、リモート端末としても一体型パネルPCとしても構成することができます。これには、B&Rのハイパフォーマンスなデジタル・ディスプレイ・テクノロジーや、Smart Display Link 3(SDL/SDL3)向けのPCユニットまたはレシーバを搭載します。いずれの方法でも、操作パネル自体は同じです。

使いやすさを最大に

タッチスクリーンはユーザ・インタラクションの新しい形を開きましたが、ある種の操作についてはメカニカルな制御が引き続き好まれています。そのため、B&RはAutomation Panel 5000についても押ボタン、選択スイッチ、キースイッチといったオプションをご用意しています。 Eストップボタンも、常にオペレータの手が届くところにあるよう、スイングアーム・デバイス上に取り付けることが可能です。

AP5000 Button Module

ハイライト

  • 15.6" HDから24" Full HDまでのワイドスクリーン・フォーマット
  • 投影型静電容量式マルチタッチ
  • DVI、SDL、SDL3に接続可能
  • 高品質で傷がつきにくい、塵を集めないよう縁をなくしたハウジング
  • オプションでハンドルも取付可能
  • 手袋をしたままでも操作可能
  • 上向き・下向きどちらにもフレキシブルに取り付け可能

カスタマイズも簡単

それぞれのマシンのニーズに最適に対応するため、キーとスイッチは個別にカスタマイズが可能です。適応例は際限がなく、標準キー、照光リング・キー、押ボタンをさまざまな色で、ほぼどんな配列でもご利用いただけます。カスタム品のHMIデバイスは通常完全に組み立てた状態でお届けします。カスタム・キーパッド・モジュールもご利用いただけます。

操作も簡単

スイングアームデバイスはタッチスクリーン付属のみ、またはその他の制御要素付きでご利用いただけます。両手ジェスチャーを使って重要な操作を不注意で行ってしまうのを防ぐことも可能です。アナログ抵抗膜方式シングルタッチ型もあります。ボタン、選択スイッチ、キースイッチ、一体型のEストップボタンで非常に快適な操作性を実現します。

シンプルな配線

ケーブルはスイングアームシステムの中を通して配線でき、IP65準拠でアクセス可能なエリアまで簡単に接続できます。そのため安価な標準ケーブルの使用も可能です。取付パネルの配線はスイングアーム上で直接行うことができます。取付側デバイスと対象側デバイスは、同じモジュラー方式でセットアップできます。B&Rの最新のディスプレイ伝送テクノロジー、Smart Display Link 3を採用されるお客様は、スイングアーム内の非常に限られたスペースでの使用に最適な、スリムなRJ45コネクタもご利用いただけます。

取付方法がフレキシブルに

B&RのAutomation Panelは、吊り下げ型でも架台型でも取り付けが可能です。パネルは操作に関わる構成部品やケーブルすべてにアクセスしやすいよう設計されています。背面カバー(パネル自体と同様にIP65保護)全体を外せばアクセスできます。

サイドグリップを取り付けて、ユーザーがパネルを最適な位置に動かしやすくすることもできます。スイングアームシステムの代わりに、Automation Panel 5000をVESAモニタマウントに取り付けることもできます。

AP5000 vorne - hinten
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.