• ウェブサイト
  • 型番
  • シリアルナンバー
ログイン
としてログイン ユーザー名ログアウト
ロード中...
B&R Logo

TSNとPub/Sub

OPC UAのリアルタイム性

OPC UA real time TSN2

今までは、リアルタイム要求のある複雑なプロセスとなると、OPC UAには限界がありました。 This is why the OPC Foundation is working on two extensions that aim to give the OPC UA communication standard real-time capability:

Publish-subscribe model

Until now, OPC UA has used a client/server mechanism, where a client requests information and receives a response from a server. このシステムはネットワーク上にノードが多数ある場合には限界があります。 The publish-subscribe model, in contrast, enables one-to-many and many-to-many communication. サーバはデータをネットワークに送信し(出版)、すべてのクライアントはそれぞれこのデータを受け取ることができます(購読)。

OPC-UA-Server-Client
クライアント-サーバのメカニズムによって、クライアントは情報を要求し、サーバからレスポンスを受け取ります。
OPC-UA-Pub-Sub-Publish-Subscribe
With a publish-subscribe model, a server sends its data to the network (publish) and every client can receive this data (subscribe).

標準イーサネットのリアルタイム性

The publish-subscribe model alone is insufficient for achieving OPC UA real-time capability. そのため、OPCファウンデーションはTime Sensitive Networking (TSN)も採用しています。 TSN is an extension of the IEEE 802 Ethernet standard to include various real-time functions. データが伝送された正確なタイムフレームも特定することができます。

自動車産業はTSNの開発を推進

自動車産業はTSNの開発を推進しているので、必要な半導体コンポーネントは非常に早く比較的安く手に入ります。 自動車産業は機能安全が必要なコントロールタスクとアプリケーションもイーサネット経由で扱いたいと考えています。 これを可能にするには、リアルタイム・レンジのサイクルタイムと決定論的なネットワーク動作が必要です。

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.