• ウェブサイト
  • 型番
  • シリアルナンバー
ログイン
としてログイン ユーザー名ログアウト
ロード中...
B&R Logo

OPC UA

OPC UAとは何か?

OPC-UA-Syste-Overview

インダストリー4.0に理想的な通信プロトコル

OPC Unified Architecture (OPC UA) は、産業用オートメーション・アプリケーション向けの ベンダー独立型通信プロトコル です。 クライアント-サーバの原理をベースとし、個別のセンサやアクチュエータからERPシステムやクラウドまで、シームレスな通信を可能にします。 このプロトコルは プラットフォーム独立型 で、ビルトイン・セーフティ・メカニズムを持っています。 OPC UAは柔軟性があり、完全に 独立型であるため、 インダストリー4.0の実現に理想的な通信プロトコルであると考えられています。

なぜOPC UAを選ぶべきなのか?

OPC UAはIPベースのIT世界と生産現場のすき間の架け橋となります。 インターフェース、ゲートウェイ、それに伴う情報損失は過去の話となります。機械内、機械どうし、あるいは機械とクラウド・データベースなどで、すべての生産プロセス・データは単一プロトコルで伝送されるからです。 OPC UAは今までの工場レベルのフィールドバス・システムの必要性をなくします。

B&Rは長年にわたりOPC UAのベンダー独立型通信を信頼しており、OPCファウンデーションの様々なワーキング・グループに積極的に参加しています。 B&Rが提供するOPC UAを使ったソリューション・製品について、さらに読む:

B&Rの OPC UAを使った製品とテクノロジー

  • 特長
  • 国際的なIEC標準規格
  • ベンダ独立型
  • 安全で信頼できる
  • プラットフォーム独立性
  • センサからERPシステムまで

TSN – OPC UA標準規格のリアルタイム性?

リアルタイム要件のある複雑なプロセスとなると、OPC UAには以前は限界がありました。 しかしながら、イーサネット標準への拡張によってこの状況はまもなく改善されます。 もっと読む OPC UA TSNのメリット.

出典: OPCファウンデーション (https://www.youtube.com/user/TheOPCFoundation)

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.