• ウェブサイト
  • 型番
  • シリアルナンバー
ログイン
としてログイン ユーザー名ログアウト
ロード中...
B&R Logo

mappテクノロジー

mappテクノロジーでオートメーション・ソフトウェアに革命を

schlüssel_3schlösser swoosh

B&Rはmappテクノロジーによってオートメーション用アプリケーション・ソフトウェア開発に革命を起こします。 このモジュラー・ソフトウェア・ブロックは新しいプログラムの開発を簡素化し、新しい機械・システムの開発期間を平均で67%削減します。

新しい機械・システムをエンジニアリングする際、ソフトウェア開発はますます時間とコストにかかわる重要な要素となっています。 にもかかわらず、この作業の大半はレシピデータのロードといった基礎的な機能のプログラミングに費やされています。

mapp Technology_Automation Studio screenshot

開発期間を67%短く
  • mappは使いやすく十分にテストされ、事前設定されたブロックを提供し、こういったプログラミングの繰り返し作業を引き受けます。 そうすればプログラマーは、アプリケーション・ソフトウェアにマシン・プロセスを組み込むという本来のメイン・タスクに集中することができます。
    mappコンポーネントはB&RのAutomation Studio開発環境にシームレスに統合されています。 mappブロックの優れた点は、コンフィギュレーションが非常に簡単で、開発者が細かいところまで逐一プログラムする必要がなくなるところです。
    Kernkompetenzen
    たとえば、カム・プロファイルや電子ギアを使って組合せた多軸システムや様々なロボット・キネマティクスなどもたった数時間で立上げられるようになります。
機械の可用性向上

mappブロックはB&Rのオートメーション・ソフトウェアの書式に制限なく統合できます。 したがって、Automation Studioで作業する開発者は、mappブロックを使って作業を簡単にし、アプリケーション・ソフトウェアをわかりやすくできます。 最終的な結果は一目瞭然です。機械の可用性は増加し、メンテナンスコストは低減され、チームコラボレーションはずっと容易になります。

投資リスクを削減

mappファンクションブロックはB&Rが世界中で何十万ものオートメーション・ソリューションを導入してきた経験から開発されています。 だからこそ、非常に信頼性が高いのです。 mappがあれば、プログラミングのエラーによるマシンのダウンタイムは過去のものとなります。 投資リスクも劇的に減少します。

メンテナンスコストを低く

さらに、フィールドの何千ものアプリケーションでテストされ、B&Rが継続的にメンテナンスしているmappブロックを使うことによって、効率性が増し、メンテナンスコストが削減できます。 mappツールキットにはすべてのドキュメントとヘルプもついています。 そして、なにか困ったことがあればB&Rのエキスパート・サポート・チームがいつでも対応します。

豊富なファンクション・リスト
  • mappの発表以降、70以上のmappブロックが利用できるようになっています。 それにより、多くの非常に複雑な機能を含むソフトウェア・ソリューションのデザインが以前よりずっと楽になりました。 しかし、それで終わりではありません。 世界中のB&Rの開発者とメンテナンス・スペシャリストが将来的な要望にお応えするためにmappブロックのポートフォリオを拡大し続けています。” このテクノロジーはAutomation Studioに完全に統合されているので、新しい機能は簡単にアップデートして使えるようになります。
     
    • 単軸・多軸機能
    • CNCとロボティクス機能
    • レシピとアラーム機能
    • ユーザ管理とAudit Trail
    • 産業用標準規格(PackMLなど)
    • トレンド機能
    • 範囲の広いウェブ診断
    • ブラウザで簡単にコンフィギュレーション
    • ...
Emotionsvideo mapp

Image clip - mapp technology

Statement

ステートメント: 技術的特徴

Laptop_Screen_230x230

... さらに詳しく

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.