Please choose country and language

機器やシステムの障害を事前に予測できれば、コストを削減し、可用性を向上させることができます。 B&Rのコンディション・モニタリング・モジュールは、メンテナンスが必要な時期を正確に検出することができ、設定も非常に簡単です。 このモジュールは、すべてX20コントロールシステムの一部なので、どのトポロジーでも制限無く使用することができます。 このモジュールの特徴は、振動解析をモジュール上でローカルに実施できることです。 処理結果を活用することで、統合の時間とコストを最小限に抑えることができます。 また、機械的なシステムを詳細に分析し、既存のプロセスをもっとも効率よくなるように最適化します。

B&Rのコンディション・モニタリング

  • 予防的メンテナンス
  • 簡単な設定
  • X20コントロールシステムに組み込み
  • モジュール上でローカルに解析
  • プロセス最適化

Please choose country and language

B&R Logo