• es.abb.com . Webinar ACOPOS 6D: El sistema de transporte por levitación magnética de B&R En este workshop de B&R realizamos demostraciones de funcionalidades del ACOPOS 6D con aplicaciones reales. Las [...] cartera de iluminación son una parte integral del sistema de control de B&R. En este webinar, Marc Burrut, Vision Expert de B&R con más de 10 años de experiencia en la compañía, les mostrará las ventajas [...] Update Talks Expert Talks Los InnovationTalks son videos donde se presentan las últimas innovaciones de B&R en materia de Hardware y Software. En el siguiente listado podrá ver todos aquellos #InnovationTalks
2005 digital output module, 16 transistor outputs 24 VDC, 0.5 A, 2 electrically isolated output groups, order 1x terminal block TB170 separately!
X20 digital counter module, 1 SSI absolute encoder, 5 V, 1 Mbit/s, 32-bit
X20 interface module, for DTM configuration, 1 PROFIBUS DP V1 slave interface, electrically isolated
X20 power supply module, for potentiometers, 4x ±10 V for potentiometer power supply
1x lithium battery, 1/2 AA 3.6 V
ACOPOSmicro inverter module, POWERLINK interface, 2x EnDat 2.2, 24-64 VDC ±25% power supply, 2 motor connections, 8 A continuous current, 2 digital inputs 24 VDC, sink, can be used as trigger inputs,
Bios DWL@DWL10000108061
DWL@DWL10000471096
DWL@DWL10000471097
国と言語を選ぶ