柔軟な搬送システムにより究極の生産効率を

ACOPOStrakは適応可能な生産の革命です。この柔軟性の高い搬送システムは、大量生産の経済性をバッチ一括処理まで拡大します。部品と製品は 独立的な制御シャトル上で、生産ステーションから生産ステーションへ素早く柔軟に搬送されます。
ACOPOStrakは、インテリジェントで柔軟的な搬送システムの世代を跳び越えています。その 絶対的にユニークなデザイン は、 適応可能で、接続される 生産の決定的な、技術的長所をお届けします。小バッチを効率よく製作し、 個別製品のより高いマージンから利益を得ます。お客様のデジタルトランスフォーメーションを拡張し、モーション・コントロールと機械設計を組み込みます。
スマート・ファクトリー・モーション・コントロールは、お客様にキー・ポイントをお出しします: 可用性を最大に、高速な搬送と位置決め、切替時間を短く、フォールトトレラントな高品質にすることです。ACOPOStrakは お客様の総合設備効率 (OEE)を押し上げ、 投資利益率 (ROI)を増やし 、そして 市場投入までの時間 (TTM)を早めます。
ACOPOStrak – 高速ダイバータにより柔軟的な搬送システム
ユニークなデザイン
特長のユニークな組合せは、お客様にはっきりした競争力をお届けします。
決定的な技術的優位
決定的な技術的優位がお客様の適応的機械を有効にします:
高速ダイバータが中心に
絶対的にユニークな高速ACOPOStrakダイバータは、フルな生産速度上で軌道回路1台から他の分まで、シャトルを移動させます。これにより、製造システムの機動性と応答性を向上させる、まったく新しい可能性が開かれます。
ACOPOStrakダイバータは簡単に 生産フローを分割・結合するようにします。完全な電子的作動とは、それが 磨耗とメンテナンスは100%無しなことを意味します。
- ハイライト
- 完全な電子的ダイバータ技術
- 100%磨耗無し
- 生産フローを最高速度で分割・結合

生産性を最大に
リアルタイムでデータを表示
ACOPOStrakダイバータは、お客様が製品をカスタムセットにグループ化できるようにします – リアルタイムで切替なしで可能です。例えば、カスタムで違う飲料6パックを生産します。
最高の生産速度
ダイバータは生産性を妥協することなく、最高速度でシャトルをトラックからトラックへ確実に移します。
動作中に並び替え
ACOPOStrakダイバータは、お客様が個別の不良品を判明させてすぐ分類できるようにし、さらなる処理の追加ムダを節約します – 一次・二次包装材料も含めてです。これは資源効率化の新次元を開拓し、お客さまの総合設備効率(OEE)の品質係数を押し上げます。

ホットスワップ可能なシャトル
ACOPOStrakシャトルはホットスワップ可能で、数秒間に交換ができます – しかもツールなしです – 今までにないレベルの稼働率です。製品切替には、オペレータが新しいシャトルの輪っかをガイドに置くだけで、永久磁石だけの強さによって固定されます。トラック配置でのピットレーンを含め、切替とサービスはダウンタイム・ゼロで実行されます。

並列処理
製品の流れを分割し、複数の処理ステーションを通過させてから、さらにラインの下で合流させることができます。タイムクリティカルなプロセスは加速され、サイクルタイムは削減され、生産性が増加します。
お客様の競争力を築きます
ダイバータに加え、ACOPOStrakは総合設備効率 (OEE)の最適化を助ける特徴も他にあります。
インテリジェントな故障対応
もし瓶詰めラインのバルブひとつに問題があったら、瓶はそのバルブへの送りを簡単に止められます。不良品バルブはムダにならず、総合設備効率(OEE)品質係数での大きな違いを作りだします。
動力をより高く
ACOPOStrakは加速度5 gが可能です。また、たった50mmの最小生産ピッチで、毎秒4mを超えるトップスピードに届きます。ハイ・パフォーマンスなシステムは、お客様の生産性を高め、投資利益率を最高化します。
拡張性のあるマシン
トラック・モジュールを加え、ステーションを処理するにより、ACOPOStrakは柔軟に拡張が可能です。これは次々にお客様のマシンに拡張性を与え、需要の変化に順応できます。まるで、お客さまの収益を増やす投資証券です。ACOPOStrakを使用することにより、機械設置面積の1平方メートル当たりの生産量が増えることとなります。
マス・カスタマイゼーションでさえ、高利益に
個別的な処理、ダウンタイム・ゼロの切替とモジュラー軌道セグメントは、どんな形にも変形します:ACOPOStrakは、バッチ一括処理でマス・カスタマイゼーションが可能になるものをすべて持っています。それは、OEEを高め、ROIを加速し、市場に出すまでの時間を短くします。

絶対的な設計自由度
お客様のACOPOStrak設計
汎用性の高いACOPOStrak搬送システムは、お客様に 完全な設計自由度をお送りします: 軌道セグメントをアレンジし、お客様の現場と生産の必要性を完璧にマッチあらゆるタイプのオープン、クローズ軌道回路が、必要に応じて送電網上に設計できます。搬送システムの核は リニアモータ で、4タイプのモジュラーセグメントから構成されます:モジュラー性と柔軟的な設計により、ACOPOStrakは お客さまの生産工程の必要性に順応する より革新性が高い機械設計 を引き起こします。
ガイドレール
シャトル |
ストレートガイド |
45° |
90 ° |
135 ° |
180 ° |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
軌道の長さ |
660 mm |
900 mm |
1140 mm |
1380 mm |
1620 mm |
セグメント
直線セグメント |
曲線セグメント (右) |
曲線セグメント (左) |
円弧セグメント |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
半径 |
305.58 mm |
||
角度 |
22.5° |
45° |
スマートなシステムソフトウェア
開発者もまた プロセス指向 プログラミングから利益を得られます。開発者はトラック上の生産フローを定義するルールを記述するだけで、いくつもの軸とシャトルを個別にプログラムが必要なものより簡単です。 統合衝突回避 による自律的トラフィック・コントロールは、開発者の手から、代わりに働きます。
- ハイライト
- 直感的なプロセスフロー・プログラミング
- 統合衝突回避
- 3D ビジュアライゼーション/シミュレーション
- 自律的シャトル・トラフィック・コントロール
より速く市場へ
弊社はソフトウェア機能の幅広い種類を提供することで、ACOPOStrakを立ち上げ、最小限の時間と労力で走らせます。洗練されたシミュレーション機能によって、実際のハードウェア上で展開する前に、 アプリケーション・コードを早めにテストすることができます。これは開発時間を大幅に短縮し、お客さまのマシンをより速く市場に置けるようサポートします。


衛生的なデザイン
ACOPOStrakはステンレス・スチール筺体によって保護され、一次包装の非常に厳しい衛生要件に合っています。

設置面積を削減
- ハイライト
- コンパクトな生産システム
- モータ/エレクトロニクス装置を統合
- 必要なキャビネットスペースが最小に
正確な詳細
技術データ |
仕様 |
---|---|
最長トラック長 |
>100 m |
最大シャトル数 |
>250 |
最小製品ピッチ |
50 mm |
速度 |
>4 m/s |
加速度 |
>50 m/s² |
DCバス電圧 |
60 V |
セグメント寸法 (W x H) |
80 mm x 85 mm |
セグメント筺体 |
ステンレス・スチール (一次包装要件に適合) |
認証 |
CE, UL |
取付方向 |
水平・垂直・任意の傾きに対応 |
システム・トポロジー