Please choose country and language

マテリアル・ナンバー 説明
8LSC53.ee030ffgg-3 S4 3000 5.2 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC53.ee045ffgg-3 S4 4500 5.07 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC54.ee022ffgg-3 S4 2200 10.14 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC54.ee030ffgg-3 S4 3000 10.01 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC54.ee045ffgg-3 S4 4500 9.49 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC55.ee022ffgg-3 S4 2200 15.34 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC55.ee030ffgg-3 S4 3000 15.08 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC55.ee045ffgg-3 S4 4500 12.35 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC56.ee022ffgg-3 S4 2200 18.72 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC56.ee030ffgg-3 S4 3000 18.07 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC56.ee045ffgg-3 S4 4500 16.51 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC57.ee030ffgg-3 S4 3000 22.75 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
8LSC57.ee045ffgg-3 S4 4500 19.5 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC5A.ee022ffgg-3 S5 2200 27.5 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC5A.ee030ffgg-3 S5 3000 26.4 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC5A.ee045ffgg-3 S5 4500 20 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC5B.ee020ffgg-3 S5 2000 47 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC5B.ee022ffgg-3 S5 2200 45.5 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC5B.ee030ffgg-3 S5 3000 42 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC5B.ee040ffgg-3 S5 4000 36 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC5C.ee015ffgg-3 S5 1500 67 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC5C.ee022ffgg-3 S5 2200 65 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
8LSC5C.ee030ffgg-3 S5 3000 58 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0

Please choose country and language

B&R Logo