Please choose country and language

スペースを節約する周辺機器接続

制御盤内で分散型I/O接続向けにコンパクトなデザインと柔軟なネットワーク化シンプルなデジタル入力から複雑なSSIエンコーダまでおよぶ信号は、カスタム部品を使ってどんなアプリケーションに対しても対応可能です。

周辺機器をリモート接続

スペースを節約するコンパクトI/O システム・モジュールは、センサとアクチュエータの配線を削減します。離散したI/O信号はモジュール上で1つにまとめられ、フィールドバス接続経由でコントローラに伝送されます。このシステムはIP20標準運転環境での利用に理想的に合っています。

センサとアクチュエータ向けの柔軟性

コンパクトI/O システム・モジュールは、様々な目的のための信号適応をすでに含んでいます。典型的なデジタル信号に加え、ロータリ・エンコーダ評価、ゲート測定、イベント・カウンタ、パルス幅信号に対応可能なモジュールもあります。アナログ・モジュールは温度入力、ひずみゲージ評価、抵抗測定によっても補完されています。コンパクトI/O システムは常にそれぞれのアプリケーションに向けた正しいI/Oの組合せを提供します。

幅広い通信の可能性

コンパクトI/O システム・モジュールにはCAN I/OやX2X Linkインターフェースが装備されています。I/O信号はすべて1つにまとめられ、このチャンネルを使って上位のコントローラに送られます。これは、フィールド上のI/Oバックプレーンを拡大します。コンパクトI/O システムは、B&Rのコントローラ・ファミリーや他のコンポーネントとお好きなように組合せ可能です。これによって、カスタマイズして費用効率のよいオートメーション・アーキテクチャを、アプリケーションごとに作り出すことができます。

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo