Please choose country and language

OPC UAバス・コントローラ経由でシンプルな通信

B&RはX20システムを展開し、メーカ独立型の通信プロトコルOPC UAのサポートを装備しています。新しいX20I/Oシステムバス・コントローラは、インターフェースなどを追加せずに、センサレベルからERPレベルまでのOPC UA通信の導入を直接可能にします。

X20BC008Uバス・コントローラOPC UAサーバ として機能し、接続されたI/Oモジュールのあらゆる情報をどんなメーカのOPC UAクライアントに対しても提供します。例えば、コントローラ、SCADAシステム、ERPシステム、あるいはクラウド・アプリケーションなどが含まれます。

  • ハイライト
  • I/Oレイヤから直接クラウドへ
  • インターフェース・フリー、ベンダー独立型の通信
  • 追加ツールが不要

インターフェースとゲートウェイはもう不要

インターフェースやゲートウェイ、それに関連する情報の損失というのは昔の話です。生産工程のデータはすべて、単一のプロトコルを使って伝送されます。X20BC008Uバス・コントローラは、X20およびX67製品ラインのコントローラとI/Oモジュールすべてを一緒に使うことができます。

標準型イーサネット・ネットワーク構成はTCP/IPベースとなっており、この通信に十分です。統合イーサネットスイッチはデイジーチェーン・ケーブルも、他のネットワーク・コンポーネントと共に有効にします。ビルトインNTPクライアントは正確な時刻同期を確かにするので、標準化OPC UAタイム・スタンプは重要な追加情報を準備できます。

コンフィギュレーションと診断を簡単に

OPC UAクライアントの除いて、追加ツールは必要ありません。読み取り・書き込み処理データに加えて、OPC UA情報モデルはOPC経由で、バス・コントローラとI/Oモジュールのコンフィギュレーションと診断を可能にします。OPC UAに含まれるブラウズ機能は、既存のデータとパラメータの概要をすばやく表示することが可能です。

新しいバス・コントローラも、他のモジュールと同様に、Automation Studio開発環境を使ってB&Rシステムに加えることができます。さらに、ライブラリはアプリケーションプログラムアクセスを、ランタイムでバス・コントローラによって提供されるOPC UAサービスすべてに対し準備します。

Please choose country and language

B&R Logo