Please choose country and language

B&Rは新たな機能とエディタを足し続けており、ウェブベースのmapp View HMIシステムを使ったHMIアプリケーションの作成を以前より簡単にしています。新機能には、アジア言語サポートが改良され、外部データソースの統合を簡易化しています。

  • ハイライト
  • HMIアプリケーションの開発が簡単
  • より多くの機能
  • より多くのカスタマイズ

mapp Viewはさらに 23種類の言語と20種類の異なるキーボード・レイアウトをサポートしています。中国語入力や他の文字用の新しいキーボード・レイアウトがmapp Viewに付け加えられただけではなく、ユーザは今では自分の言語とキーボード・レイアウトを組み込む能力も持っています。

OPC UAでインターフェース

外部データソースは、OPC UA経由でmapp ViewHMIアプリケーションに直接統合できます。これを簡単にするため、装置記述ファイルをOPC UAサーバからAutomation Studioへ取り込むのが、まもなく可能になります。それからmapp Viewはこのファイルにアクセスでき、どのデータをサーバが提供するかが分かります。このデータはmapp Viewに使用でき、手動でデータ点の名前や住所を入力する必要はありません。

ページ全体をWYSIWYG編集

mapp Viewでページ全体を編集するのは、今ではより簡単になっています。mapp Viewがすでに位置決めとデザインのウィジェット向けのビジュアルエディタを供給しているので、この便利さは今ではページ全体に使えます。これは、さまざまな出力メディアのためにHMIアプリケーションをデザインする場合、特に有効です。XMLファイルでの設定作成は、もう必要ありません。

B&Rは代表的なアプリケーションにあらかじめ指定されたHMIテンプレートも提供しています。HMI開発者はこのテンプレートを新しいビジュアルエディタで簡単に開くことができ、必要なところにすばやく順応させます。

mapp ViewでのHMIページ全体デザインも、今ではより簡単です。

インテリジェント・ツールボックス

mapp Viewツールボックスは、同様によりスマートになっています。それはユーザに選択されたウィジェットを自動的に検出できるので、そのウィジェットに利用できるファンクションのみが提供ます。これはチャート設定を、例えば、もっとずっと直感的にします。 

mapp Viewで結合するイベントを定義するのも、簡単です。XMLファイルのデータ1束を手動入力し、変更する必要に代わり、結合はウィジェット内で直接作られます。mapp Viewは適切なXMLフレームワークを自動的に発生させ、そこでは望ましい動きを入力するだけが必要です。結果として、HMIアプリケーション開発で使われる時間と努力は少なくなります。

オートコンプリート

オートコンプリートとインテリセンス(IntelliSense)は、今はmapp View XMLエディタの中でもサポートされており、データ入力の加速と誤字の取り除きを同時にします。他の改善は、プロパティ編集用に作られています。その素早い設定が、色のグラデーション用の複雑なデータ型を素早く設定したり、テキスト、ユニット、明度を選択する – それは、今では新しいエディタでずっと簡単に、より直感的になっています。

ユーザ定義ウィジェット

mapp Viewは、開発者が外観からシステム設計に順応させるテーマとスタイルと同様に、標準ウィジェットの大きなセットと共にやってきます。今では、ユーザが自身のウィジェットを作成・保存するのも可能です。開発者は既存ウィジェットの高さ、幅、スタイルを変更し、それから新しいウィジェットとして保存できます。OEMは新しい機械それぞれに再利用されるよう、自身のウィジェットのライブラリを作成することができます。

個別ウィジェットに加え、mapp Viewユーザは複数ウィジェットを1グループとして、例えば、ユーザー名、パスワード、確認用の入力フィールド2点とボタン1点などを保存できます。このように、頻繁に使われるインターフェース要素は、1度設計し、最小限の努力で何度も再利用できます。

新しいウィジェットでHMIデザインをスリム化

既存のウィジェットはテンプレートとして変更・保存が可能です。
多数のウィジェットはグループ・ウィジェットとして組み合わせ、保存ができます。このように、頻繁に使われる要素は、HMIアプリケーションにさえも簡単に統合できます。

他に、ご興味を頂きたいのは

B&Rの mapp Cockpit は、mappコンポーネントの試運転とトラブルシューティングに対して進化しつつ、しかも簡単に使用できるツールです。mapp Cockpitのために技術的基礎の成形は、ウェブベースのmapp View HMIシステムとOPC UA情報モデルです。

mapp Cockpitについてもっと読む 

B&Rは mapp View ウェブベースHMIの新しいウィジェットによって、セーフティ・アプリケーションの試運転を簡易化しています。

mapp Safetyについてもっと読む

Please choose country and language

B&R Logo