医療用機器
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
Customer benefits
Application examples - exOS in action
A solution for every occasion
Built-in functions
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
リモート・アクセス (B&R Members Only)
Personal uploads
オンライン・ミーティング
サプライヤ
Virtual Marking
Cyber Security
Value Provider Program
Find a Value Provider
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
5CADVI.0018-00
テクニカルデータ
基本情報
ダウンロード
シリアルナンバー
General information
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
UL
cULus E115267
Industrial control equipment
KR
Yes
Cable construction
Wire cross section
28 AWG
Shield
Individual cable pairs, entire cable
Cable shield
Tinned copper braiding, optical coverage > 86%
Outer jacket
Material
PVC
Color
Beige
Labeling
AWM STYLE 20276 80°C 30 V VW1 DVI DIGITAL SINGLE LINK DER AN
Connector
Type
2x DVI-D (18+1), male
Mating cycles
100
Locating screw tightening torque
Max. 0.5 Nm
Electrical properties
Conductor resistance
Max. 237 Ω/km
Insulation resistance
Min. 100 MΩ/km
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2
Pollution degree 2
Mechanical properties
Dimensions
Length
1.8 m ±50 mm
Diameter
Max. 8.5 mm
Bend radius
≥5x cable diameter (connector to ferrite bead and ferrite bead to ferrite bead)
Weight
Approx. 260 g
型番:
5CADVI.0018-00
説明:
5CADVI.0xxx-00 DVI cables are designed for use in fixed installations.
E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート)
バージョン (日付)
ダウンロード
APx00 EPLAN P8 from V2.4
4.0.1 (05/13/2019)
EXE
/
47 MB
ログインしてダウンロードする
ドキュメンテーション
バージョン (日付)
ダウンロード
Automation Panel 900 User's Manual
2.22 (01/19/2022) - DE
2.22 (01/19/2022) - EN
2.21 (03/18/2015) - DE
2.21 (05/19/2015) - EN
2.20 (09/02/2014) - DE
2.20 (11/20/2014) - EN
2.10 (05/02/2013) - DE
2.10 (07/04/2013) - EN
2.00 (06/25/2010) - DE
2.00 (06/25/2010) - EN
1.90 (01/18/2010) - DE
1.90 (01/18/2010) - EN
1.80 (04/15/2009) - DE
1.70 (03/26/2008) - DE
1.70 (05/30/2008) - EN
1.60 (10/31/2007) - DE
1.60 (01/22/2008) - EN
1.50 (02/21/2007) - DE
1.50 (02/21/2007) - EN
1.2 (01/31/2006) - DE
1.1 (04/22/2005) - DE
1.1 (06/29/2005) - EN
PDF
/
30 MB
ログインしてダウンロードする
HMI cable manual
1.07 (03/06/2023) - DE
1.07 (03/06/2023) - EN
PDF
/
3 MB
ログインしてダウンロードする