Please choose country and language

水平製袋充填システム(HFFS)は、世界中で、すでに開発された市場、開発途上の市場のどちらでも高い需要があります。 機械メーカーはどこでも、同じ課題に直面しています。例えば、新しく、持続性のある包装技術を導入しつつ、同時に生産性を高めるといったことです。 B&RはどんなHFFSの要求にも完璧なオートメーション・ソリューションを提供します。

アプリケーション・レポート

モーション・コントロールのパフォーマンスを最大に

リアルタイム・イーサネットPOWERLINKプロトコルとB&Rの総合的なモーション・コントロール・ソリューションによって、生産ラインは1分間に2000個までの生産をできるようになります。 B&Rによって、品質と生産性の両方を同時に高めることができます。

通信サイクルが400 µs、電流制御ループが50 µsなので、ACOPOSシリーズは、今日の高速な包装機械で要求される極めて高速なイベントベースのカム・プロファイル遷移を可能にします。 何もプログラミングしなくても、ドライブは400 µs毎にカム・プロファイル偏差を補正します。 この優れたパフォーマンスは、コントローラがどのくらいパワフルか、あるいはアプリケーションで使用されるリアル/バーチャル軸がいくつか、ということとは完全に切り離されています。

ACOPOSシリーズのタッチプローブ入力は、マイクロセカンド未満の速度幅で処理され、レジストレーションマーク制御、ベルト同期、ロータリーまたはフライカッティング、品質管理などのアプリケーションに最適です。 この速度によって、リアルタイムの反応が可能になり、モーション・プロファイル間の移行がアプリケーション・ソフトウェアの開発に影響を与えることなく、スムーズに行えるようになります。

フィルム制御 – B&Rの得意分野

ごく薄い弾性フィルムなども含め、ロール状の包装資材はどんな種類でも、B&Rのテクノロジー・ライブラリで完全に処理できます。 自動速度制御調整や速度・加速度のフィードフォワード制御により、高速包装機械の加速/減速フェーズにおいて必要なテンションを保ちます。

  • オープンループ・トルクベース・テンションコントロールによる巻取り/巻出し
  • クローズドループ・テンションコントロール、アナログ・ダンサー・フィードバックによる巻取り/巻出し
  • クローズドループ・テンションコントロール、デジタル・エンコーダ・フィードバックによる巻取り/巻出し
  • 高精度センサーレス直径計算による自動ロール交換
  • MC_BR_RegMarkCaptureライブラリによるインテリジェントなレジストレーションマーク予測補正
  • 統合自動調整アルゴリズムによる加熱・冷却時の正確な温度制御
1 µs精度での接着、マーキング、廃棄物検知

B&R NetTimeはPOWERLINKを通し、リアルタイムでハイパフォーマンス同期を実現します。 複数のエンコーダ位置(リアルまたはバーチャル)と分散型I/Oチャンネル(アナログまたらデジタル)を1 µs精度で同期します。

これによって、接着、製品のマーキング、廃棄物のはね出しのようなアプリケーション向けの、高速な包装機械で要求されるデジタルカム切替用の外部デバイスは必要なくなります。

NetTimeデジタル出力パターンは、分解能125 nsの極めて短い高/低時間で制御可能です。 同じように、レジストレーション・マークや製品検知マークなど、高速な入力信号エッジは、タイプスタンプ1 µsで記録されます。

総合的なテクノロジー・ライブラリが、自動的な時間/位置変換とデッドタイム補正によって、位置センサとアクチュエータ間の相互作用を設定するためのシンプルなユーザー・インターフェースを提供します。

B&RのSmartBeltテクノロジーを使って分類を楽に

B&RのSmartBeltテクノロジー・ライブラリはコンベヤ・ベルト上の未分類の製品の整列に伴うあらゆる動きを制御します。 一次包装および二次包装の機械では、製品は一定の間隔で整列されます。 これには、ベルト速度と製品自体の長さと重さによって、1本あるいは複数のコンベヤ・ベルトが必要となります。

軸同期緊急停止の制御

インテリジェントなB&RのACOPOSmultiモーション・コントロール・システムは、自動的に主電源の低下を検知し、緊急シャットダウンを開始します。 モーターに残存する運動エネルギーは、システムが完全な停止に至るまでオートメーション機能の維持に使われます。 ACOPOSmultiの能動電源モジュールは、UPSを必要とせずに、コントローラ、I/Oモジュールとドライブに対して24 VDCを供給します。 B&Rのインテリジェント・ソリューションは生産のムダを防ぎ、停電後のプラントの立ち上げ・再稼動にかかる時間をなくします。

さらなるメリット

さらなるメリット

  • 切断軸のダイレクト・ドライブ制御
  • 衛生的なデザインのステンレススチールHMIパネル
  • 衛生的なデザインのステンレススチール・サーボモーター
  • 分散型オートメーションソリューションを備えたメカトロニックなマシン・デザイン
    • X67・X20 I/OモジュールACOPOSmotorACOPOSremote
  • Safe motion controlとsafe responses
    • 80 - 70msの低閾値エラー検出 予知保全: コンディション・モニタリング向けの統合型振動信号分析 POWERLINK経由での統合型画像検査
  • マシン・オペレーション向けのRFIDアクセス管理 OMAC PackML準拠
  • SDM: 今までにないレベルの詳細なウェブベース診断
  • メンテナンス・タスクの究極のソリューション
    • オンサイトまたはリモート・アクセスで
    • トレーニング不要
    • プログラミングツール不要
    • 低コスト
  • 効率的な設計

Please choose country and language

B&R Logo