Please choose country and language

ブランド・オーナーにとって、クロージャ・デザインは独自性を明確にし、製品をアピールするために重要な要素になってきています。 同時に、非常に競争の激しい飲料マーケットにおけるコストの圧迫によって、ボトリング会社は重量が軽く材料が少なくて済み、廃棄物も少ないキャップやクロージャといった、イノベーティブなソリューションを探す必要に迫られています。 ハイ・パフォーマンスなオートメーションはOEMにとって、クロージャ・システムに関わるビジネスを将来も確保するために、キーとなります。

キャッピング・ヘッドの制御に完全な柔軟性を

B&Rはキャッピング・ヘッドの制御に幅広いソリューションをご提供します。

  • 一体型ドライブ付属のサーボモータ: ACOPOSmotor
  • 超小型で動性が高いサーボモータとドライブ: 8LVとACOPOSmicro
  • ステッパーモータ: 8OMPとACOPOSmicro
  • LinMotのリニア・ロータリー・モータとACOPOSmicro

B&Rを使えば、機械メーカはどんなタイプのモータも自由に選択でき、直面している要求に対する理想的なソリューションが保証されます。 使用されるドライブテクノロジーは対応するソフトウェアには影響しません。 詳細については、Generic Motion Control (GMC)をご覧ください。

スリップリングを通じて電源とデータの両方を供給

マシンの回転する部分には、分散型のコントロールおよびドライブコンポーネントがよく搭載されています。 こういったマシンはスリップリングによって電源と制御電圧を接続しています。 POWERLINKとopenSAFETYは保証速度100 Mbit/sで制御データを接続するだけでなく、分散型サーボドライブ用に24V電源と750VDCバスへの接続性も保証します。

最適なパフォーマンスのモーション・コントロール

B&Rのモーション・コントロールは、お客様が必要とする最高の生産速度で最高のシール品質を出すパフォーマンスが可能です。 PLCopen対応のMC_MoveAdditiveとMC_BR_TorqueControlファンクション・ブロックを使って、位置コントロールと高精度トルク・コントロールを400 µs内で切り替えることができます。

さらなるメリット

さらなるメリット

  • 回転台用モータのダイレクトドライブ
  • 衛生的なデザインのステンレススチール・サーボモーター
  • 衛生的なデザインのステンレススチールHMIパネル
  • 分散型オートメーションソリューションを備えたメカトロニックなマシン・デザイン
    • X67・X20 I/Oモジュール
    • ACOPOSmotor
    • ACOPOSremote
  • Safe motion controlとSmart Safe Reaction
    • B&Rはレスポンスタイムを既存ソリューションの80 msから7 msまで削減します。
  • 予知保全: コンディション・モニタリング向けの統合型振動信号分析
  • POWERLINK経由の統合型画像検査
  • マシン・オペレータ向けのRFIDアクセス
  • OMAC PackML準拠
  • SDM:今までにないレベルの詳細なウェブベース診断
    • メンテナンス・タスクの究極のソリューション
    • オンサイトまたはリモート・アクセスで
    • トレーニング不要
    • プログラミングツール不要
    • 低コスト

Please choose country and language

B&R Logo