Please choose country and language

あらゆるタイプの包装機械に共通するトレンドとして、ビジョン・システムが急速に増えています。 これは、一方では偽造との戦いのためであり、もう一方では食品、医薬品を扱う際に品質管理が非常に重要なためです。 

PCベースとスマート・カメラ・ビジョン・システムはそれぞれ別の強みを持っています。

統合型ビジョンシステムの品質保証

B&Rは、カメラ、レンズ、照明器具とソフトウェアからなる、インテリジェントで柔軟なVISIONポートフォリオを提供します。B&Rコントロールシステムのシームレス・インテグレーションは、全てのシステムを通してデータの同期を可能にします。画像処理機能は簡単に設定できます。また、たくさんのプログラミングも必要なく簡単にアプリケーションを作成することができます。

Automation PC 910によるパワフルな画像処理

Automation PC 910は、最新世代のIntel® Core™ i-シリーズプロセッサを初めとして市場で最高のテクノロジーを備えており、非常に野心的なアプリケーションにも完璧なチョイスとなります。 USB 3.0ポートは視覚システムの統合に最適な接続性を提供します。 モジュラー型デザインによって、Automation PC 910はどんなアプリケーションの要求にも完全に合わせてカスタマイズができます。 

さらなるメリット

さらなるメリット

  • IP67ドアロックを簡単に統合
  • 衛生的なデザインのステンレススチールHMIパネル
  • マシン・オペレーション向けのRFIDアクセス管理
  • OMAC PackML準拠
  • SDM: 今までにないレベルの詳細なウェブベース診断
  • メンテナンス・タスクの究極のソリューション
    • オンサイトまたはリモート・アクセスで
    • トレーニング不要
    • プログラミングツール不要
    • 低コスト
  • 効率的な設計

Please choose country and language

B&R Logo