Please choose country and language

二次包装を削減する取り組みを強化すると、パレタイジングの設計方法に重大な影響が及んできます。 既存のテクノロジーをロボティクスに融合させるハイブリッド・パレタイジング・ソリューションは、急速により大きな役割を果たすようになっています。 同時に、複合的な工程(例えばパレタイジングとシュリンク・ラッピングなど)をひとつの統合型装置で同時に行うことが、より一般的になりつつあります。 パッケージング・アプリケーションは、ますます完全に自動化された装置により適したものになっています。その結果、ツール不要の完全に自動化されたテクノロジーを使ったフレキシブルな包装処理の必要性は、重要な役割を果たすようになってきています。

セーフ・モーション・コントロール

メンテナンス中の安全性を最大限に確保するには、Safely Limited Speed (SLS)、Safe Direction (SDI)、Safe Operating Stop (SOS) Safe Torque Off (STO)など、直接ドライブに安全機能を実装する必要があります。openSAFETYはIEC EN 62061準拠でSIL 3まで、またはEN ISO 13849-1準拠でPLe、Category 4のセーフ・モーション・コントロールを保証します。

B&Rの豊富なセーフティ機能について、さらなる情報はこちらから:

www.br-automation.com/en/products/safety-technology/

効率的なロボットの統合

POWERLINKとGeneric Motion Control (GMC)を使えば、お客様のオートメーション・アーキテクチャにロボットを統合・同期するのは非常に簡単です。 高速な包装機械は標準モーション・コントロール・システムとあらゆるタイプのキネマティクス(ポータル、デルタ、SCARA、多関節アーム、特殊なキネマティクスまで)をひとつの完結した制御プラットフォームで、簡単に同期させることができます。

B&Rのロボティクスは、障害物の除去など、人間とロボットの直接のやり取りを伴うメンテナンス作業を、運転を止めずに行うことができるようにします。 B&Rは必要なセーフティ・アプリーケーション向けのTÜV認証ファンクション・ブロックを提供し、オープンでバス独立型のopenSAFETYプロトコル経由で統合します。 

StäubliのロボットはB&Rのオートメーション・テクノロジーによって直接アクセス可能です。 これが可能なのは、StäubliのuniVALドライブにPOWERLINKインターフェースが搭載されているためで、B&RのコントローラのGMCプログラムの伝送・実行をシームレスに行えるようにします。

統合型画像検査で製品の安全性とOEEを

Cognex社のIn-Sight 7000ビジョン・システムは、POWERLINK経由でB&Rのオートメーション・アーキテクチャに完全に統合されます。 Cognex-Connect™通信スイートによって、非常に要求の高いビジョン・アプリケーションの開発でも容易になり、B&Rのオートメーション・アプリケーションに統合できるようになります。 高速な決定論的制御はB&Rの論理およびモーションプロファイルに直接統合できます。 

回生電力でエネルギーの節約

ほとんど全ての製造サイクルにおいて、機械は継続的に重加重を加速したり減速したりする必要があります。 B&RのACOPOSmultiドライブシステムはブレーキ動作の間に生成された運動エネルギーを電力に変換し、それから主電源にフィードバックします。 エネルギー消費全体の30%までは回生可能です。これはかなりのコスト節約になります。 

電力回生は制動抵抗器からさらに熱が生成されるのを防ぎ、高価な冷却システムの実装、メンテナンスをする必要をなくします。 統合型電力回生は非常に効率が高いだけでなく、環境にもやさしいです。 

軸同期緊急停止の制御

インテリジェントなB&RのACOPOSmultiモーション・コントロール・システムは、自動的に主電源の低下を検知し、緊急シャットダウンを開始します。 モーターに残存する運動エネルギーは、システムが完全な停止に至るまでオートメーション機能の維持に使われます。 ACOPOSmultiの能動電源モジュールは、UPSを必要とせずに、コントローラ、I/Oモジュールとドライブに対して24 VDCを供給します。 B&Rのインテリジェント・ソリューションは生産のムダを防ぎ、停電後のプラントの立ち上げ・再稼動にかかる時間をなくします。

さらなるメリット

さらなるメリット

  • IP67ドアロックを簡単に統合
  • 分散型オートメーションソリューションを備えたメカトロニックなマシン・デザイン
    • X67・X20 I/Oモジュール
    • ACOPOSmotor
    • ACOPOSremote
  • 衛生的なデザインのステンレススチールHMIパネル
  • 予知保全: コンディション・モニタリング向けの統合型振動信号分析
  • マシン・オペレーション向けのRFIDアクセス
  • OMAC PackML準拠
  • SDM: 今までにないレベルの詳細なウェブベース診断
    • メンテナンス・タスクの究極のソリューション
    • オンサイトまたはリモート・アクセスで
    • トレーニング不要
    • プログラミングツール不要
    • 低コスト
  • 効率的な設計

Please choose country and language

B&R Logo