当社のトレーニングモジュールは、セミナーでの学習やセルフ学習の基礎となるものです。B&Rの知識がぎっしり詰まったこの教材は、一貫した教訓的なコンセプトに基づいて作られております。ボトムアップの構造により、相互に関連する複雑なトピックを効率的かつ効果的に学習することができます。また、充実したヘルプシステムとの併用も可能です。トレーニングモジュールはウェブサイトよりダウンロード可能で、また印刷タイプもご注文いただけます。

主な特徴

B&Rのトレーニングモジュールは、次のような特徴があります:

  • コンパクト
  • 明確かつ包括的
  • セルフ学習の促進
  • 実践演習を取り入れる
  • 他参考資料の補足

参考資料

B&R製品のオンラインヘルプシステムは、包括的なリファレンスマニュアルとして機能します。トレーニングモジュールでは、各トピックを紹介し、より詳細な情報が得られる箇所がすぐに分かるよう、ヘルプシステムへの参照を提供します。

学習のためのガイダンス

複雑なトピックには、段階的なアプローチで明確かつ体系的なガイダンスを提供します。これにより、個々のトピックを無理のないペースで学習することができます。

例題と演習

学習した内容を本当に身につけるには、実践的な練習をすることが必要です。トレーニングモジュールには、タスクと提案されたアプローチが含まれており、学習を強化するための適切な参考資料がどこにあるか、すぐわかるように示されています。

国と言語を選ぶ

B&R Logo