Please choose country and language

パッケージングをより速く

reACTIONテクノロジーでパッケージングをまったく新しいレベルへ

reActionテクノロジーによって、B&Rはオートメーション・アプリケーションにおけるレスポンスタイムを1マイクロセコンドまで削減することが可能です。 この新たなアプローチでは、タイムクリティカルな制御を、標準的なハードウェアと国際規格であるIEC61131準拠のプログラミング言語であるを使用することにより、実現することが可能です。 コントロールの負荷の低減と、最高水準の機械の性能要求を最適化することにより、制御におけるコストの低減を計ることが可能であり、追加コストをかけることなく、計り知れない程の装置のパフォーマンスを向上することができます。

パッケージングに絶対的な精度を

一次包装は、パッケージング産業の中でも非常に難しい作業です。 一次包装用の機械では、包装材と製品をできるだけ高速で合わせる必要があります。そのため、精度が製品品質と原材料の使用量の両方に直接的な影響を及ぼします。 例えば、重量測定や体積測定を持つ、液体の充填機械においては、reACTIONテクノロジーによる他の追随を許さない1µsの速度と精密さでバルブとセンサーの制御が行えます。

バーコード印刷または不良品除去の様な高速性を要求される工程においても、reACTIONテクノロジーとNetTimeを組み合わせることで、モーション制御と分散I/Oを同期させ、精密な精度を実現します。

デジタル出力においては、125nsの分解能を持ち、番号認識や製品検出の様な、高速な立ち上がりが必要とされる入力エッジの検出においても、1µsのタイムスタンプを記録することができます。

B&Rについて

B&Rはオーストリアに本社を置く非上場会社で、世界各地に事務所を展開しています。 インダストリアルオートメーションのグローバルリーダーとして、B&Rは最先端のテクノロジーと先進的なエンジニアリングを組み合わせ、文字通りあらゆる産業において、機械・プロセスオートメーション、モーションコントロール、HMI、統合安全技術に関する完全なソリューションをお客様に提供しています。 POWERLINKやopenSAFETYといったインダストリアルフィールドバスコミュニケーション規格、Automation Studioという強力なソフトウェア開発環境によって、B&Rはオートメーションエンジニアリングの未来を絶え間なく書き換えています。 お客様の期待を超えたいというイノベーションスピリットに支えられ、B&Rはインダストリアルオートメーションの最前線を走り続けています。

より詳細な情報については、www.br-automation.com をご覧ください。

このプレスリリースを転載される場合は下記までコピーをご送付ください。

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg
Austria, Europe

Please choose country and language

B&R Logo