Please choose country and language

Maritime 4.0のためのインテリジェントなオートメーション・ソリューション

SMM: B&Rはウェブ・ベースのHMIソリューションと統合型船舶制御システムを展示します

SMMトレードフェアのホールB6、ブース305において、B&Rは新しい100%ウェブベースのHMIソリューション、mapp Viewと、拡張性の高いAPROLプロセス・コントロール・システムを展示します。 オートメーション・スペシャリストのソリューションが機械・装置メーカがMaritime 4.0に向けたスマート・シップ、機械のネットワーク化、プロセスの効率化を実現するお手伝いをします。

ウェブベースのユーザー・インターフェースが簡単に

mapp View HMIソリューションはHTML5、CSS、JavaScriptテクノロジーといった基礎的な知識がまったくなくてもオートメーション・エンジニアがウェブ・ベースのHMIアプリケーションを作成することできるようにします。 mapp Viewが提供する統合型ビジュアリゼーション・コンポーネントはHMI機能のすべての領域をカバーしています。 こういったウィジェットはドラッグ・アンド・ドロップで配置、コンフィギュレーションができます。 内容とレイアウトは互いに切り離されているため、デザインはいつでも簡単に変更可能です。

ビッグデータ: あふれるデータを効率的にフィルタリング

B&Rはスマート・シップ向けの統合型の分散制御システムがAPROLプロセス・コントロール・システムをベースとして非常に簡単に実装できることもお見せします。 ユーザーはプロセス・データ取得、エネルギー・モニタリング、コンディション・モニタリングなどのタスク向けのレディ・トゥ・ユース・ソリューションから選択することができます。 あるいは、アプリケーションを完全に統合した分散型船舶制御システムに拡張することも可能です。

船舶の稼動データはすべて、統合型ビジネス・インテリジェンス・スイートで集約、整理、分析されます。 このデータはインタラクティブ・ダッシュボードの形やグラフィクス、あるいはレポートで表示され、モバイル・デバイスでも見ることができます。

Please choose country and language

B&R Logo