Please choose country and language

ハンドヘルドHMIで柔軟なパフォーマンス

B&Rは新しいMobile Panelシリーズを発表します

B&RはHMIポートフォリオに、3つの新しいモバイルユニットを加えました。 ハンドヘルドHMIユニットのMobile Panel 7100シリーズは、特に人間工学に配慮された、軽くて衝撃に強いデザインが際立っています。 このニューモデルは、厳しい産業用環境におけるアプリケーションの、産業用PCレベルのパフォーマンス要求にお応えします。

最適なディスプレイ

新しいMobile Panelは幅広い種類のサイズでご利用いただけます。 7140と7150は、それぞれ7" WSVGAと10.1" WXGAディスプレイを備えています。 どちらにも革新的なmapp View HMIが使用されています。 7151モデルは10.1"ディスプレイを備えており、Windowsベースのオペレーティングシステムを使用しています。

厳しい産業用環境に耐える頑丈な設計

Mobile Panelは一体型のタッチスクリーンとともに、よく使う機能専用のキーも備えており、限られたスペースでの利用を最適化します。 キースイッチや停止ボタンといった操作エレメントは、丸い二重壁の筐体に埋め込まれているので、強い衝撃も吸収されます。 IP65保護認証のモバイルHMIユニットは、USB 2.0とEthernet 10/100を含む一体型インターフェースも備えています。

Please choose country and language

B&R Logo