Please choose country and language

人間工学的なマシン・オペレーション

IP65保護等級付きパネルのついたB&Rのスイング・アーム・システムは水準を引き上げます。

B&Rはスイングアーム・システムのまったく新しい製品を自信を持って発表します。 この完全に密封されたパネルは幅広いバリアントでご利用いただくことができ、IP65保護もついており、機械上で最適に配置できるようになっています。

マルチタッチ・ワイドスクリーンパネルは18.5インチから24インチまでのサイズ、HD ReadyまたはフルHDの解像度よりお選びいただけます。 ディスプレイが大きくなり、解像度が高くなったため、それぞれのスクリーンでより多くの情報を映すこともでき、ユーザにとって人間工学的な大きなメリットです。

縦型フォーマットで高解像度

スペースが限られているのに大きなディスプレイが必要な場合、縦型フォーマットの21.5"モデルもご利用いただけます。 オプションのサイドハンドルを使えば、機械上でディスプレイを動かして操作するのも簡単です。 アナログ抵抗膜方式タッチスクリーンの2つのシステムバリアントが4:3フォーマットでもご利用いただけて、ユーザは既存のHMIアプリケーションを変更することなく操作用ハードウェアをアップグレードできます。

シンプルな配線

これらのパネルは取り付け後であっても、値段の手ごろな標準ケーブルをスイングアームシャフトにうまく通して接続することができます。 また、PCとパネルの距離を100mまで可能にするSmart Display Link 3をお選びいただいた場合は、スリムなRJ45コネクタを使って配線をより簡単にできます。

操作も簡単

このスイング・アーム・システムにはボタン、セレクタ・スイッチ、キー・スイッチ、一体型Eストップ・ボタンを必要に応じて装備することができます。 統合型RFIDリーダーのおかげで、個々のアクセス権をサービスエンジニアからシステムオペレータまで誰にでも割り当てることができます。 紙切れにパスワードをメモする必要ももうありません。

B&Rについて

B&Rはオーストリアに本社を置く非上場会社で、世界各地に事務所を展開しています。 インダストリアルオートメーションのグローバルリーダーとして、B&Rは最先端のテクノロジーと先進的なエンジニアリングを組み合わせ、文字通りあらゆる産業において、機械・プロセスオートメーション、モーションコントロール、HMI、統合安全技術に関する完全なソリューションをお客様に提供しています。 POWERLINKやopenSAFETYといったインダストリアルフィールドバスコミュニケーション規格、Automation Studioという強力なソフトウェア開発環境によって、B&Rはオートメーションエンジニアリングの未来を絶え間なく書き換えています。 お客様の期待を超えたいというイノベーションスピリットに支えられ、B&Rはインダストリアルオートメーションの最前線を走り続けています。

より詳細な情報については、www.br-automation.com をご覧ください。

このプレスリリースを転載される場合は下記までコピーをご送付ください。

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg
Austria, Europe

Please choose country and language

B&R Logo